(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ+ノビロン(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
43,804円 31,070円
税込単価
48,184円 34,177円

【特長】・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    グレー
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
  • JANコード:
    4956133065910
  • トラスココード:
    163-8247
  • 色詳細:
    ダークグレー 
  • 質量(g):
    2650.000
  • 材質1:
    ベルト部:ナイロン・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質2:
    胸バックル・腿バックル・ベルト通し環・胴ベルト固定金具:アルミ
  • 材質3:
    ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
  • 材質4:
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • ランヤード幅×長さ(mm):
    ノビロン:32×1100・1200~1550/巻取式:15×1600
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

型番

TH504-OHNV93SV-OT-DG-L-2R23BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH504-OHNV93SV-OT-DG-L-2R23BX

1個

43,804円

31,070

( 34,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。
・腿部は水平型です。
・ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。
・ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
・ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ベルト部:ナイロン・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
・胸バックル・腿バックル・ベルト通し環・胴ベルト固定金具:アルミ
・ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ+ノビロン(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)の型番TH504-OHNV93SV-OT-DG-L-2R23BXのページです。
型番TH504-OHNV93SV-OT-DG-L-2R23BXに関する仕様情報を記載しております。

黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ+ノビロン(巻取式+伸縮性ランヤード2本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました