(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,874円 ~ 43,033円  特別価格 
税込価格
38,361円 ~ 47,336円  特別価格 

【特長】・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 材質1:
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン、胸バックル・腿バックル:アルミ
  • 材質2:
    ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
  • 材質3:
    背当てパッド:ポリエステル、ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質4:
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600・1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15・32
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • ランヤード幅×長さ(mm):
    ノビロン:32×1100・1200~1550/巻取式:15×1600
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4956133067228
163-6589
2750.000

1個

43,033円

30,583

( 33,641円 )

1日目

M
4956133067112
163-3522
2700

1個

34,874円

31,386

( 34,525円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
・クッション性に優れたパッドを標準装備し、型・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
・片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンドと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。
・ロック巻取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付です。
・肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。
・肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。
・万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン、胸バックル・腿バックル:アルミ
・ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
・背当てパッド:ポリエステル、ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

    スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

    スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

      黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

      黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

        黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

        黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

          コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

          コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

            コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

            コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

              ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                  コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                  コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                    黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                    黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                      ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                      ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                        ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

                        ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

                          コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                          コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 34,874円 32,989円 33,282円 46,910円 50,146円 36,532円 40,839円 50,146円 50,146円 25,542円 27,226円 20,370円 36,532円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯
                            ツインランヤード - -
                            胴ベルト - -
                            グレー グレー オレンジ - - - パープル グレー - オレンジ
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ

                            スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました