(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コアハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

通常価格(税別)
41,240円
税込価格
45,364円

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    L
  • 質量(g):
    2455.000
  • 材質1:
    ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ
  • 材質2:
    ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
  • 材質3:
    胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチール
  • 材質4:
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:
    ワンタッチバックル
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1400
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オレンジ
4956133075063
163-3443

1個

41,240( 45,364円 )

1日目

パープル
4956133075070
163-3488

1個

41,240( 45,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました