(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトハーネス (ワン・ハンド巻取式+伸縮式ランヤードタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
36,625円 ~ 36,634円  特別価格 
税込価格
40,288円 ~ 40,297円  特別価格 

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現してい...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 材質1:
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン
  • 材質2:
    胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
  • 材質3:
    ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質4:
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • ランヤード幅×長さ(mm):
    ノビロン:32×1100・1200~1550/巻取式:15×1600
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133075322
163-6635
2500

1個

36,625円

26,095

( 28,705円 )

1日目

4956133075339
163-1893
2435.000

1個

36,625円

26,095

( 28,705円 )

1日目

4956133075308
163-6646
2400

1個

36,634円

26,094

( 28,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
・ワン・ハンドリトラは、ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。
・ワン・ハンドリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
・ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン
・胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
・ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトハーネス (ワン・ハンド巻取式+伸縮式ランヤードタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました