(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レヴォハーネス Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レヴォハーネス Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,196円
税込単価
20,016円

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4956133049279
  • トラスココード:
    163-8226
  • 色詳細:
    黒・赤
  • 質量(g):
    1100
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm):
    30
  • 最大使用可能質量(kg):
    130

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番

TH-508-OT-BKR-M-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-508-OT-BKR-M-BX

1個

18,196( 20,016円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ
・腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上
【用途】
・高さが2M以上の箇所であって作業床等を設けることが困難な場合、フルハーネス型を使用する

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヴォハーネス Mサイズの型番TH-508-OT-BKR-M-BXのページです。
型番TH-508-OT-BKR-M-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レヴォハーネス Mサイズ

レヴォハーネス Mサイズ

    ライトハーネス 青 Lサイズ

    ライトハーネス 青 Lサイズ

      コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

      コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

        コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

        コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

          コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

          コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

            ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

            ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

              コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

              コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                コアハーネス オレンジ Lサイズ

                コアハーネス オレンジ Lサイズ

                  コアハーネス オレンジ Mサイズ

                  コアハーネス オレンジ Mサイズ

                    黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                    黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                      レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                      レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                          コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                          コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 18,196円 13,474円 36,532円 50,146円 50,146円 27,226円 36,532円 22,660円 22,680円 25,542円 33,871円 37,669円 28,268円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            ツインランヤード - - -
                            胴ベルト - - -
                            オレンジ - オレンジ - - オレンジ オレンジ グレー その他 オレンジ -
                            腿バックル ワンタッチ - ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ

                            レヴォハーネス Mサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました