(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス用ツインランヤード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス用ツインランヤード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,023円
税込単価
17,625円

【特長】・装備体重100kg以下の方用です・ツインランヤードです・ノビロンラン...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード(フルハーネス用)
  • ツインランヤード:
  • 色:
  • JANコード:
    4956133049484
  • トラスココード:
    163-8232
  • 長さ(mm):
    有効長さ1700
  • 質量(g):
    1280
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • フック口開き(mm)人体側:
    9
  • ランヤード寸法幅×長さ(mm):
    32×収縮時1150~1250、伸長時1600
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • フックタイプ:
    スイベル

型番

THL-2-NV93SV-21KS-2R23-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THL-2-NV93SV-21KS-2R23-BP

1個

16,023( 17,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装備体重100kg以下の方用です
・ツインランヤードです
・ノビロンランヤード付で未使用時は天然ゴムにより縮んでいて構造物などへの引っ掛かりを抑えることが出来ます
・軽量型です
・大口径フックには自在式スイベル付です
・使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます
【用途】
・墜落制止用器具です
・フルハーネス用ランヤードです
・第1種ショックアブソーバー付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ツインランヤードの型番THL-2-NV93SV-21KS-2R23-BPのページです。
型番THL-2-NV93SV-21KS-2R23-BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルハーネス用ツインランヤード

フルハーネス用ツインランヤード

    ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

    ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

      ハーネス用ランヤード ノビロン 青

      ハーネス用ランヤード ノビロン 青

        ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

        ハーネス用ランヤード ノビロン 赤

          ハーネス用ランヤード 130KG対応型 ノビロン 黒

          ハーネス用ランヤード 130KG対応型 ノビロン 黒

            ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラ

            ハーネス用ランヤード ワン・ハンドリトラ

              ライトハーネス 青 Lサイズ

              ライトハーネス 青 Lサイズ

                安全帯用フックハンガー

                安全帯用フックハンガー

                  コアハーネス オレンジ Lサイズ

                  コアハーネス オレンジ Lサイズ

                    安全帯用ランヤードホルダー

                    安全帯用ランヤードホルダー

                      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                        スマートハーネス Lサイズ

                        スマートハーネス Lサイズ

                          黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                          黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 16,023円 11,007円 11,008円 11,007円 14,129円 15,896円 13,474円 176円 22,660円 1,205円 2,811円 19,077円 46,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ランヤード(フルハーネス用) ランヤード(フルハーネス用) - ランヤード(フルハーネス用) ランヤード(フルハーネス用) ランヤード(フルハーネス用) ハーネス型安全帯 フックハンガー - ベルト関連用品 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯
                            ツインランヤード - - - - - -
                            グレー オレンジ - - グレー
                            JANコード 4956133049484 4956133049415 4956133073434 4956133049422 4956133073427 4956133074721 4956133049385 4956133001130 4956133049354 4956133040016 - 4956133067297 -
                            トラスココード 163-8232 163-5084 163-1887 163-6595 163-6687 163-8194 163-8221 854-6185 163-5048 818-6272 - 163-5058 -

                            フルハーネス用ツインランヤードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました