(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH508-OHNV93SV-OT-BKRL-2R23BX
レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,846円
税込単価
53,731円

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    その他
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 色詳細:
    黒・赤
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • ランヤード幅×長さ(mm):
    ノビロン:32×1050・1200~1550/巻取式:15×1600
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番

TH508-OHNV93SV-OT-BKRL-2R23BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

TH508-OHNV93SV-OT-BKRL-2R23BX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH508-OHNV93SV-OT-BKRL-2R23BX

4956133074998
163-5090
2665.000
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
黒・赤

1個

48,846( 53,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンドと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロンの型番TH508-OHNV93SV-OT-BKRL-2R23BXのページです。
型番TH508-OHNV93SV-OT-BKRL-2R23BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

    レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

      ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

      ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

        ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

        ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

          コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

          コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

            コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

            コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

              スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                  コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                  コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                    コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                    コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                      コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                      コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                        ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                        ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                          黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                          黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 33,871円 32,704円 20,370円 22,011円 37,669円 50,146円 34,874円 37,669円 50,146円 50,146円 28,268円 40,839円 34,699円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            ツインランヤード - -
                            胴ベルト - -
                            その他 その他 - - パープル オレンジ オレンジ - - - グレー
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ

                            レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH508-OHNV93SV-OT-BKR-M-2R23BX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4

                            33,871円

                            ( 37,258円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4956133074981163-34292600-----

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました