(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

通常単価(税別)
52,511円
税込単価
57,762円

【特長】・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    L
  • JANコード:
    4956133075414
  • トラスココード:
    163-8219
  • 質量(g):
    3105.000
  • 材質1:
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン、胸バックル・腿バックル:アルミ
  • 材質2:
    ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
  • 材質3:
    背当てパッド:ポリエステル、ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質4:
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

型番

THSM510-2TR93SV-OT-BLKL-2R23BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THSM510-2TR93SV-OT-BLKL-2R23BX

1個

52,511( 57,762円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
・クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きです。
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
・反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン、胸バックル・腿バックル:アルミ
・ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック
・背当てパッド:ポリエステル、ショックアブソーバ:ナイロン
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)の型番THSM510-2TR93SV-OT-BLKL-2R23BXのページです。
型番THSM510-2TR93SV-OT-BLKL-2R23BXに関する仕様情報を記載しております。

スマートハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました