(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レヴォハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
51,242円 35,807円
税込単価
56,366円 39,388円

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    その他
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    L
  • JANコード:
    4956133074936
  • トラスココード:
    163-3507
  • 色詳細:
    黒・赤
  • 質量(g):
    3020.000
  • 材質1:
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン
  • 材質2:
    胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
  • 材質3:
    ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質4:
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • 色:
    黒・赤
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

型番

TH508-2TR93SV-OT-BKR-L-2R23-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH508-2TR93SV-OT-BKR-L-2R23-BX

1個

51,242円

35,807

( 39,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
・織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン
・胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
・ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ショックアブソーバ:ナイロン
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヴォハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)の型番TH508-2TR93SV-OT-BKR-L-2R23-BXのページです。
型番TH508-2TR93SV-OT-BKR-L-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。

レヴォハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました