(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,226円 ~ 30,748円  特別価格 
税込価格
29,949円 ~ 33,823円  特別価格 

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現してい...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4956133075186
163-3462
1825.000
ベルト部:ポリエステル&ナイロン
胸バックル・腿バックル:アルミ、ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール
ベルト通し・D環止め・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、ショックアブソーバ:ナイロン
フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

1個

30,748円

23,270

( 25,597円 )

1日目

M
4956133075162
163-8172
1800
-
-
-
-

1個

27,226円

23,607

( 25,968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです
・織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します
・ロック巻き取り式SRリトラ1個付きです

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

    ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

    ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

      ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

      ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

        ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

        ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

          コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

          コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

            黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

            黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                  スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

                  スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

                    スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                    スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                      黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                      黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                        コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                        コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                          コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                          コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 27,226円 40,839円 20,370円 22,011円 50,146円 46,910円 50,146円 33,282円 32,989円 34,874円 25,542円 36,532円 36,532円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            種類 巻取りタイプ 巻取りタイプ - ロープタイプ - 巻取りタイプ 巻取りタイプ - 巻取りタイプ - - 巻取りタイプ 巻取りタイプ
                            ツインランヤード - -
                            胴ベルト - -
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ

                            ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました