(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートハーネス Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

スマートハーネス Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,077円
税込単価
20,985円

【特長】・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    L
  • JANコード:
    4956133067297
  • トラスココード:
    163-5058
  • 最大使用重量(kg):
    130
  • 質量(g):
    1300
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm):
    30
  • 腿部バックルタイプ:
    ワンタッチ
  • 適応ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番

TH-SM510-OT-BLK-L-BX 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

腿バックルワンタッチ
サイズLJANコード4956133067297
トラスココード163-5058最大使用重量(kg)130
質量(g)1300ベルト幅(mm)45
胸ベルト寸法 幅(mm)30腿部バックルタイプワンタッチ
適応ベルト幅(mm)45胴ベルトタイプ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-SM510-OT-BLK-L-BX

1個

19,077( 20,985円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。
・クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
・反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
・墜落制止用器具の規格」適合品です。

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートハーネス Lサイズの型番TH-SM510-OT-BLK-L-BXのページです。
型番TH-SM510-OT-BLK-L-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートハーネス Lサイズ

スマートハーネス Lサイズ

    スマートハーネス Mサイズ

    スマートハーネス Mサイズ

      ライトハーネス 青 Lサイズ

      ライトハーネス 青 Lサイズ

        スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

        スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

          コアハーネス オレンジ Mサイズ

          コアハーネス オレンジ Mサイズ

            コアハーネス オレンジ Lサイズ

            コアハーネス オレンジ Lサイズ

              ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

              ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                  コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                  コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                    コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                    コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                      レヴォハーネス Mサイズ

                      レヴォハーネス Mサイズ

                        コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                        コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                          スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                          スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 19,077円 19,343円 13,474円 32,989円 22,680円 22,660円 27,226円 36,532円 36,532円 28,268円 18,196円 50,146円 34,874円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            オレンジ オレンジ - - オレンジ - -
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ - ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ
                            サイズ L M L - M L - - M - M - -
                            JANコード 4956133067297 4956133049255 4956133049385 - 4956133049293 4956133049354 - - 4956133064883 - 4956133049279 - -
                            トラスココード 163-5058 163-5038 163-8221 - 163-8170 163-5048 - - 163-8251 - 163-8226 - -

                            スマートハーネス Lサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト