(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,669円 ~ 42,525円  特別価格 
税込価格
41,436円 ~ 46,778円  特別価格 

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm):
    30
  • 腿部バックルタイプ:
    ワンタッチ
  • 胴ベルトタイプ:
    ワンタッチバックル
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1400
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1550
  • ランヤード寸法幅(mm):
    32
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • タイプ:
    背中ベルト:Y型/腿ベルト:V型
  • 仕様詳細:
    ランヤード種別:タイプ1/ツインランヤードタイプ

(i)ご注意

  • 装備を含めた重量に応じた器具の選定をする必要があります。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オレンジ
4956133065347
163-6625
2720
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
胴ベルトバックル:プラスチック&スチール、フック:スチール&アルミ

1個

42,525円

30,260

( 33,286円 )

1日目

パープル
4956133065354
163-3466
2720
ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール
ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
胴ベルトバックル:プラスチック&スチール、フック:スチール&アルミ

1個

42,525円

30,260

( 33,286円 )

1日目

パープル
M
4956133065026
163-8204
2660
-
-
-
-

1個

37,669円

30,745

( 33,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・胴ベルトはワンタッチバックル付きです
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです
・ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です
・ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
・厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

(i)ご注意

  • 装備を含めた重量に応じた器具の選定をする必要があります。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

    コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

      コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

      コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

          ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

          ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

            ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

            ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

              コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

              コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                  ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                  ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                    レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                    レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                      ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                      ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                        コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                        コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                          スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                          スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 37,669円 28,268円 50,146円 37,669円 20,370円 22,011円 36,532円 33,871円 27,226円 32,704円 40,839円 50,146円 34,874円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯
                            ツインランヤード - -
                            胴ベルト - -
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ
                            フック口開き(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

                            コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました