(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レヴォハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
29,472円 21,933円
税込単価
32,419円 24,126円

【特長】・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    その他
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
  • JANコード:
    4956133074950
  • トラスココード:
    163-3513
  • 色詳細:
    黒・赤
  • 質量(g):
    1810.000
  • 材質1:
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン
  • 材質2:
    胸バックル・腿バックル:アルミ
  • 材質3:
    ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック
  • 材質4:
    ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、フック:スチール&アルミ
  • フック口開き(mm):
    50
  • 色:
    黒・赤
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1100・1200~1550
  • ランヤード寸法幅(mm):
    32
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

型番

TH-508-NV93SV-OT-BKR-L-R23-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-508-NV93SV-OT-BKR-L-R23-BX

1個

29,472円

21,933

( 24,126円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
・ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
・ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン
・胸バックル・腿バックル:アルミ
・ベルト調整金具・背中D環・フック回転部:スチール、ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチック
・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、フック:スチール&アルミ

(i)ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヴォハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)の型番TH-508-NV93SV-OT-BKR-L-R23-BXのページです。
型番TH-508-NV93SV-OT-BKR-L-R23-BXに関する仕様情報を記載しております。

レヴォハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました