(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,370円
税込単価
22,407円

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現してい...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4956133063992
  • トラスココード:
    163-8223
  • 質量(g):
    2000
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm):
    30
  • 腿部バックルタイプ:
    ワンタッチ
  • 適応ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品です。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。

型番

TH-510-DZ1-OT-BL4-M-2R23-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-510-DZ1-OT-BL4-M-2R23-BX

1個

20,370( 22,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです
・ロープ式のランヤードで、副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています
・ナイロンロープ2本付きです
・万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品です。
  • 腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズの型番TH-510-DZ1-OT-BL4-M-2R23-BXのページです。
型番TH-510-DZ1-OT-BL4-M-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

    ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

    ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

      ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

      ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

        ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

        ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

          スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

          スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

            黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

            黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

              黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                  コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                  コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                    スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                    スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                      コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                      コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                        黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                        黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                          コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                          コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 20,370円 22,011円 27,226円 40,839円 32,989円 46,910円 33,282円 25,542円 50,146円 34,874円 50,146円 34,699円 36,532円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            - - - グレー グレー グレー オレンジ パープル グレー -
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ
                            サイズ M L - - - - M - M - - - -
                            JANコード 4956133063992 - - - - - 4956133065675 - 4956133075087 - - - -
                            トラスココード 163-8223 - - - - - 163-5070 - 163-5020 - - - -

                            ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました