(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-797
溶接用遮光面 ハンドシールド ヨウセツヨウヒン

溶接用遮光面 ハンドシールド P-797

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,700円
税込単価
5,170円

【特長】・軽量・耐久性に優れたパスコ素材使用・持ち手部分が木製のため滑りにくく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 用途:
    その他
  • 面体寸法 縦(mm):
    405
  • 面体寸法 横(mm):
    230
  • 詳細タイプ:
    カラーハンドシールド
  • 付属品:
    素ガラス、遮光プレート(#10)

Loading...

P-797 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-797

ブルー
4991945030169

1個

4,700( 5,170円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・耐久性に優れたパスコ素材使用
・持ち手部分が木製のため滑りにくく、手になじみやすいです。
【仕様】
・視界領域:H40×W95mm

カタログ

 

Loading...

P-797で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用遮光面 ハンドシールドの型番P-797のページです。
型番P-797に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用遮光面 ハンドシールド

溶接用遮光面 ハンドシールド

    溶接用遮光面 ヘルメット面

    溶接用遮光面 ヘルメット面

      液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

      液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

        溶接面用プレート 拡大プレート

        溶接面用プレート 拡大プレート

          溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

          溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

            スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット スウェットバンド

            スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット スウェットバンド

              レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

              レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

                溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                  溶接面 固定窓タイプ 613B

                  溶接面 固定窓タイプ 613B

                    溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                    溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                      溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

                      溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

                        樹脂蝶番タイプ防災面

                        樹脂蝶番タイプ防災面

                          遮光ゴーグル

                          遮光ゴーグル

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 日本光器製作所 トラスコ中山 スリーエムジャパン 山本光学 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 山本光学
                            通常価格 4,700円 7,228円 1,760円 1,440円 5,760円 1,063円 27,859円 1,540円 5,140円 4,040円 11,600円 4,050円 2,306円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 - 溶接面用プレート 溶接面(液晶式) その他 - 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 その他 遮光メガネ
                            用途 その他 その他 - 透明カバー TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接 - - - - - - その他 ガス切断
                            面体寸法 縦(mm) 405 405 - - - - - - - - - - -
                            面体寸法 横(mm) 230 230 - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ カラーハンドシールド カラーヘルメット面 - - - - - - - - - 防災面 -

                            溶接用遮光面 ハンドシールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-796
                            P-798
                            P-799
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            4,700円

                            ( 5,170円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド4991945030152

                            4,700円

                            ( 5,170円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト4991945030176

                            4,700円

                            ( 5,170円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            パープル4991945030183

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました