(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-899
溶接用遮光面 ヘルメット面 ヨウセツヨウヒン

溶接用遮光面 ヘルメット面 P-899

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,228円
税込単価
7,951円

【特長】・耐久性に優れたパスコ素材使用です。・窓枠が開閉式の為溶接時の確認作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 用途:
    その他
  • 面体寸法 縦(mm):
    405
  • 面体寸法 横(mm):
    230
  • 詳細タイプ:
    カラーヘルメット面
  • 付属品:
    素ガラス、遮光プレート(#10)

Loading...

P-899 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-899

パープル
4991945030350

1個

7,228( 7,951円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたパスコ素材使用です。
・窓枠が開閉式の為溶接時の確認作業がしやすいです。
【仕様】
・視界領域:H40×W95mm

カタログ

 

Loading...

P-899で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用遮光面 ヘルメット面の型番P-899のページです。
型番P-899に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用遮光面 ヘルメット面

溶接用遮光面 ヘルメット面

    溶接面 固定窓タイプ 603B

    溶接面 固定窓タイプ 603B

      溶接用遮光面 ハンドシールド

      溶接用遮光面 ハンドシールド

        溶接面 ハンドシールド 601

        溶接面 ハンドシールド 601

          溶接面 固定窓タイプ 600B

          溶接面 固定窓タイプ 600B

            溶接面 固定窓タイプ 613B

            溶接面 固定窓タイプ 613B

              手持面用液晶カートリッジ

              手持面用液晶カートリッジ

                溶接面 開閉窓タイプ 600A

                溶接面 開閉窓タイプ 600A

                  溶接面 開閉窓タイプ 610A

                  溶接面 開閉窓タイプ 610A

                    溶接面 開閉窓タイプ 613A

                    溶接面 開閉窓タイプ 613A

                      溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                      溶接面 ハンドシールド(PP製) 632P

                        溶接面 固定窓タイプ 610B

                        溶接面 固定窓タイプ 610B

                          溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                          溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                            メーカー スター電器製造 日本光器製作所 スター電器製造 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 スター電器製造 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所
                            通常価格 7,228円 3,250円 4,700円 1,928円 3,409円 5,140円 9,934円 3,663円 5,440円 5,440円 1,540円 5,140円 4,040円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 その他 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面
                            用途 その他 - その他 - - - MAG溶接 / MIG溶接 / その他 - - - - - -
                            面体寸法 縦(mm) 405 - 405 - - - - - - - - - -
                            面体寸法 横(mm) 230 - 230 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ カラーヘルメット面 - カラーハンドシールド - - - - - - - - - -

                            溶接用遮光面 ヘルメット面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-896
                            P-897
                            P-898
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            7,228円

                            ( 7,951円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            レッド4991945030329

                            7,228円

                            ( 7,951円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー4991945030336

                            7,228円

                            ( 7,951円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ホワイト4991945030343

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました