(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面 ワイドビューウェルメット (型番リスト)

溶接面 ワイドビューウェルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,760円
税込単価
4,136円

【特長】・視野が広いタイプのヘルメット面です。【仕様】・視界領域:H90×W1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 用途:
    その他
  • 面体寸法 縦(mm):
    380
  • 面体寸法 横(mm):
    200
  • 詳細タイプ:
    溶接用ヘルメット面
  • JANコード:
    4991945602793

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ溶接面用途その他
面体寸法 縦(mm)380面体寸法 横(mm)200
詳細タイプ溶接用ヘルメット面JANコード4991945602793
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-282

1個

3,760( 4,136円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・視野が広いタイプのヘルメット面です。
【仕様】
・視界領域:H90×W110mm

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ用途面体寸法 縦面体寸法 横
P-282溶接面その他380mm200mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接面 ワイドビューウェルメットの型番P-282のページです。
型番P-282に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面 ワイドビューウェルメット

溶接面 ワイドビューウェルメット

    液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

    液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

      溶接用遮光面 ヘルメット面

      溶接用遮光面 ヘルメット面

        複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

        複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

          樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

          樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

            溶接用遮光面 ハンドシールド

            溶接用遮光面 ハンドシールド

              レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

              レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M

                溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

                溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

                  レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

                  レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

                    スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

                    スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

                      一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

                      一眼型遮光グラス(オーバーグラス)

                        溶接面用プレート 拡大プレート

                        溶接面用プレート 拡大プレート

                          レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

                          レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 トラスコ中山 スター電器製造 スター電器製造 山本光学 トラスコ中山 山本光学 山本光学 トラスコ中山 日本光器製作所 山本光学
                            通常価格 3,760円 1,760円 7,228円 5,900円 5,420円 4,700円 27,859円 5,760円 47,696円 2,746円 3,290円 1,440円 30,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 溶接面 - 溶接面 遮光メガネ その他 溶接面 - 溶接面(液晶式) - - 遮光メガネ 溶接面用プレート -
                            用途 その他 - その他 遮光用カバー その他 その他 - TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接 - - ガス切断 透明カバー -
                            面体寸法 縦(mm) 380 - 405 - - 405 - - - - - - -
                            面体寸法 横(mm) 200 - 230 - - 230 - - - - - - -
                            詳細タイプ 溶接用ヘルメット面 - カラーヘルメット面 - ヘルメット取付防災面 カラーハンドシールド - - - - - - -

                            溶接面 ワイドビューウェルメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト