(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PB-01
電気溶接棒 スターロードB 低電圧軟鋼用 ヨウセツヨウヒン

電気溶接棒 スターロードB 低電圧軟鋼用 PB-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

【特長】低電圧軟鋼用電気溶接棒です。高酸化チタン系で薄板・外観重視の溶接に適し...

詳細情報を確認する

Loading...

PB-01 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
質量(kg)
溶接電流(A)
内容本数(本)
溶接板厚(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-01

1.4
230
0.2
30~60
41
1.2~3.0
4991945592018

1個

1,650( 1,815円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低電圧軟鋼用電気溶接棒です。
高酸化チタン系で薄板・外観重視の溶接に適しています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ棒径棒長内容本数
PB-01溶接棒1.4mm230mm41本
PB-02溶接棒1.6mm230mm33本
PB-03溶接棒2mm230mm23本
PB-04溶接棒2.6mm300mm10本
PB-05溶接棒3.2mm300mm7本
PB-07溶接棒1.6mm230mm84本
PB-08溶接棒2mm230mm58本
PB-09溶接棒2.6mm300mm25本
PB-10溶接棒3.2mm300mm17本
PB-15溶接棒3.2mm300mm35本

Loading...

PB-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気溶接棒 スターロードB 低電圧軟鋼用の型番PB-01のページです。
型番PB-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気溶接棒 スターロードB 低電圧軟鋼用

電気溶接棒 スターロードB 低電圧軟鋼用

    電気溶接棒 スターロードT

    電気溶接棒 スターロードT

      電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

      電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

        溶接ワイヤー YM-45T

        溶接ワイヤー YM-45T

          溶接ワイヤー YM-50T1

          溶接ワイヤー YM-50T1

            溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

            溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

              ガス溶接棒 軟鋼用

              ガス溶接棒 軟鋼用

                軟鋼用TIG溶接棒 YT-28

                軟鋼用TIG溶接棒 YT-28

                  軟鋼低電圧用溶接棒

                  軟鋼低電圧用溶接棒

                    育良 鋳物用溶接棒(43035) (4本入)

                    育良 鋳物用溶接棒(43035) (4本入)

                      鋳鉄用溶接棒

                      鋳鉄用溶接棒

                        ガス溶接棒 アルミ用

                        ガス溶接棒 アルミ用

                          アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356

                          アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム H&H スター電器製造 日鉄住金溶接工業 トラスコ中山 育良精機製作所 トラスコ中山 スター電器製造 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 1,100円 2,950円 1,950円 9,064円 10,250円 750円 1,330円 4,497円 748円 3,672円 3,793円 4,048円 15,683円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 - 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒

                            電気溶接棒 スターロードB 低電圧軟鋼用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            溶接
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/28
                            感覚的には溶接棒が引っ付きにくい気がします。
                            価格も妥当で不満はありません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アーク溶接棒
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            環境改善のために持ち運びが簡単なサイズの電源で使うという目的でしたが, 特に問題もなく使えました.
                            ただ棒としては割高なので, スタートさえするのであれば普通のものでも良いかと思います.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PB-02
                            PB-03
                            PB-04
                            PB-05
                            PB-07
                            PB-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            溶接電流
                            (A)
                            内容本数
                            (本)
                            溶接板厚
                            (mm)
                            JANコード

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.62300.230~60331.2~3.04991945592025

                            1,350円

                            ( 1,485円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            22300.250~90232.0~4.04991945592032

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.63000.280~120103.0~5.04991945592049

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.23000.2100~15074.0~6.04991945592056

                            2,676円

                            ( 2,944円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.62300.530~60841.2~3.04991945592070

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            22300.550~90582.0~4.04991945592087

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました