(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PB-37
電気溶接棒 スターロードB 基本的軟鋼用 ヨウセツヨウヒン

電気溶接棒 スターロードB 基本的軟鋼用 PB-37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

【特長】軟鋼用電気溶接棒です。安定したアークで再アーク性に優れています。

詳細情報を確認する

Loading...

PB-37 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
質量(kg)
溶接電流(A)
内容本数(本)
溶接板厚(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-37

1.4
230
0.5
30~60
107
1.2~3.0
4991945592377

1個

2,250( 2,475円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
軟鋼用電気溶接棒です。
安定したアークで再アーク性に優れています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ棒径棒長内容本数
PB-37溶接棒1.4mm230mm107本
PB-38溶接棒1.6mm230mm80本
PB-39溶接棒2mm300mm47本
PB-40溶接棒2.6mm350mm25本
PB-41溶接棒3.2mm350mm15本
PB-42溶接棒4mm350mm10本
PB-44溶接棒1.6mm230mm160本
PB-45溶接棒2mm300mm94本
PB-46溶接棒2.5mm350mm51本
PB-47溶接棒3.2mm350mm30本
PB-48溶接棒4mm350mm20本
PB-52溶接棒2.6mm350mm76本
PB-53溶接棒3.2mm350mm45本

Loading...

PB-37で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気溶接棒 スターロードB 基本的軟鋼用の型番PB-37のページです。
型番PB-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気溶接棒 スターロードB 基本的軟鋼用

電気溶接棒 スターロードB 基本的軟鋼用

    低電圧異種金属溶接棒

    低電圧異種金属溶接棒

      溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

      溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

        電気溶接棒 スターロードT

        電気溶接棒 スターロードT

          亜鉛めっき溶接棒 PG

          亜鉛めっき溶接棒 PG

            22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

            22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

              18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

              18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

                18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

                  鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

                  鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

                    鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                    鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                      鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                      鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                        22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                        22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                          溶接棒 5本入り

                          溶接棒 5本入り

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 H&H スター電器製造 スター電器製造 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 H&H
                            通常価格 1,310円 1,760円 750円 2,950円 1,670円 14,502円 11,952円 10,420円 59,661円 63,923円 69,606円 13,227円 3,230円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒

                            電気溶接棒 スターロードB 基本的軟鋼用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/26
                            神戸製鋼などのものと比較してそん色なく使用できました.
                            小分けされているので便利でした.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PB-38
                            PB-39
                            PB-40
                            PB-41
                            PB-42
                            PB-44
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            溶接電流
                            (A)
                            内容本数
                            (本)
                            溶接板厚
                            (mm)
                            JANコード

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.62300.530~60801.2~3.04991945592384

                            1,926円

                            ( 2,119円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            23000.550~90474.0~6.04991945592391

                            1,776円

                            ( 1,954円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.63500.580~120253.0~5.04991945592407

                            1,626円

                            ( 1,789円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.23500.5100~150154.0~6.04991945592414

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            43500.5140~200105.0~8.04991945592421

                            3,826円

                            ( 4,209円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.6230130~601601.2~3.04991945592445

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました