(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PD-02
低電圧異種金属溶接棒 ヨウセツヨウヒン

低電圧異種金属溶接棒 PD-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

【特長】・ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載の商品画像は代表画像です。

Loading...

PD-02 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
質量(kg)
溶接板厚(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD-02

2.6
300
60~80
45~75
0.2
2.0~4.0
4991945030695

1個

1,760( 1,936円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
・SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS304ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。

(i)ご注意

  • 掲載の商品画像は代表画像です。

カタログ

 

Loading...

PD-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低電圧異種金属溶接棒の型番PD-02のページです。
型番PD-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低電圧異種金属溶接棒

低電圧異種金属溶接棒

    亜鉛めっき溶接棒 PG

    亜鉛めっき溶接棒 PG

      溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

      溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

        溶接棒 5本入り

        溶接棒 5本入り

          電気溶接棒 スターロードT

          電気溶接棒 スターロードT

            ガス溶接棒 アルミ用

            ガス溶接棒 アルミ用

              鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

              鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

                鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                  18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

                  18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

                    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                        22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

                        22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

                          鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                          鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 H&H H&H スター電器製造 スター電器製造 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小
                            通常価格 1,760円 1,670円 750円 2,940円 2,950円 4,048円 59,661円 69,606円 10,420円 11,952円 13,227円 14,502円 63,923円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒

                            低電圧異種金属溶接棒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PD-01
                            PD-03
                            PD-04
                            PD-05
                            PD-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            電流範囲 立向上進・上向
                            (A)
                            質量
                            (kg)
                            溶接板厚
                            (mm)
                            JANコード

                            1,890円

                            ( 2,079円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            230020~5015~450.22.0~2.64991945030688

                            1,940円

                            ( 2,134円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.235080~12065~1050.22.6~4.54991945030701

                            3,480円

                            ( 3,828円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            235020~5015~450.52.0~2.64991945030718

                            2,510円

                            ( 2,761円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.630060~8045~750.52.0~4.04991945030725

                            2,480円

                            ( 2,728円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.235080~12065~1050.52.6~4.54991945030732

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました