(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-01
電気溶接棒 スターロードT ヨウセツヨウヒン

電気溶接棒 スターロードT PT-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,950円
税込単価
3,245円

【特長】低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。鋳鉄用黒鉛・ねずみ鋳鉄・スグ鋳物、ご...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 内容本数(本):
    5

Loading...

PT-01 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
質量(kg)
溶接電流(A)
溶接板厚(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-01

2
230
0.05
50~90
2.0~4.0
4991945592919

1個

2,950( 3,245円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。
鋳鉄用黒鉛・ねずみ鋳鉄・スグ鋳物、ご使用の溶接機の容量と溶接対象物等によりご選定ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ棒径棒長
PT-01溶接棒2mm230mm
PT-11溶接棒2.6mm230mm
PT-21溶接棒3.2mm350mm

Loading...

PT-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気溶接棒 スターロードTの型番PT-01のページです。
型番PT-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気溶接棒 スターロードT

電気溶接棒 スターロードT

    溶接ワイヤー YM-45T

    溶接ワイヤー YM-45T

      溶接ワイヤー YM-50T1

      溶接ワイヤー YM-50T1

        電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

        電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

          育良 鋳物用溶接棒(43035) (4本入)

          育良 鋳物用溶接棒(43035) (4本入)

            アルミTIG溶接棒 A4043

            アルミTIG溶接棒 A4043

              アルミTIG溶接棒 A1100

              アルミTIG溶接棒 A1100

                ガス溶接棒 軟鋼用

                ガス溶接棒 軟鋼用

                  ガス溶接棒 アルミ用

                  ガス溶接棒 アルミ用

                    溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

                    溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

                      ガス溶接棒 TIG SUS用

                      ガス溶接棒 TIG SUS用

                        アルミTIG溶接棒 A5356

                        アルミTIG溶接棒 A5356

                          軟鋼低電圧用溶接棒

                          軟鋼低電圧用溶接棒

                            メーカー スター電器製造 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム スター電器製造 育良精機製作所 日軽産業 日軽産業 スター電器製造 スター電器製造 H&H スター電器製造 日軽産業 トラスコ中山
                            通常価格 2,950円 9,064円 10,250円 1,950円 4,212円 17,484円 16,676円 1,330円 4,048円 750円 4,460円 18,374円 748円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 29日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ - 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            内容本数(本) 5 - - - - - - - - - - - -

                            電気溶接棒 スターロードTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT-11
                            PT-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            溶接電流
                            (A)
                            溶接板厚
                            (mm)
                            JANコード

                            3,040円

                            ( 3,344円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.62300.0780~1203.0~5.04991945592926

                            5,967円

                            ( 6,564円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.23500.17100~1504.0~6.04991945592933

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました