(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RGG-08
ガス溶接棒 軟鋼用 ヨウセツヨウヒン

ガス溶接棒 軟鋼用 RGG-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,943円
税込単価
2,137円

【特長】ガス溶接器用の溶接棒。軟鋼をガス溶接する際に使用する溶接棒です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • 質量(kg):
    0.5

Loading...

RGG-08 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RGG-08

2
4991945569584

1個

1,943( 2,137円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ガス溶接器用の溶接棒。
軟鋼をガス溶接する際に使用する溶接棒です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ棒径棒長
RGG-07溶接棒1.6mm1000mm
RGG-08溶接棒2mm1000mm
RGG-09溶接棒2.6mm1000mm

Loading...

RGG-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス溶接棒 軟鋼用の型番RGG-08のページです。
型番RGG-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス溶接棒 軟鋼用

ガス溶接棒 軟鋼用

    ガス溶接棒 真鍮用

    ガス溶接棒 真鍮用

      ガス溶接棒 TIG SUS用

      ガス溶接棒 TIG SUS用

        ダイヘン 2%セリア入タングステン電極3.2φ-150ミリ

        ダイヘン 2%セリア入タングステン電極3.2φ-150ミリ

          ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

          ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

            ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R

            ステンレス用TIG溶接棒 NS-309R

              一般軟鋼用溶接棒

              一般軟鋼用溶接棒

                軟鋼低電圧用溶接棒

                軟鋼低電圧用溶接棒

                  ステンレス異材用溶接棒

                  ステンレス異材用溶接棒

                    ステンレス用溶接棒

                    ステンレス用溶接棒

                      ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                      ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                        ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

                        ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 ダイヘン ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 1,330円 9,616円 4,460円 1,030円 21,119円 19,709円 1,350円 748円 3,517円 1,870円 24,415円 21,061円 74,498円
                            通常出荷日 4日目   4日目   29日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 - 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 1000 1000 1000 - 1000 1000 - - - - 1000 1000 -
                            質量(kg) 0.5 0.5 - - - - - - - - - - -

                            ガス溶接棒 軟鋼用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RGG-07
                            RGG-09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            JANコード

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.64991945569577

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.64991945569591

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました