(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コード接続圧着型端子

コード接続圧着型端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
480円 ~ 1,300円
税込価格
528円 ~ 1,430円

【特長】溶接機の2次側接続に使用する溶接機のコード接続圧着型端子です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    溶接用接続端子

(i)ご注意

  • 商品の代表画像は「P-70」となります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ケーブル太さ(sq)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
4991945600713

1個

480( 528円 )

4日目

38
4991945600720

1個

720( 792円 )

4日目

60
4991945600737

1個

1,300( 1,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接機の2次側接続に使用する溶接機のコード接続圧着型端子です。

(i)ご注意

  • 商品の代表画像は「P-70」となります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ用途ケーブル太さ
P-71その他溶接用接続端子22sq
P-72その他溶接用接続端子38sq
P-73その他溶接用接続端子60sq
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コード接続圧着型端子

コード接続圧着型端子

    ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

    ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)

      銅パイプスリーブ

      銅パイプスリーブ

        アークリップ

        アークリップ

          NTクリップ

          NTクリップ

            SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

            SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

              150-220A/1m アースホルダーセット

              150-220A/1m アースホルダーセット

                ケーブルジョイントK-22

                ケーブルジョイントK-22

                  “アースクランプ”

                  “アースクランプ”

                    接続端子

                    接続端子

                      ケーブルジョイントT-60

                      ケーブルジョイントT-60

                        ダイヘン ガスレンズコレットボディ2.4

                        ダイヘン ガスレンズコレットボディ2.4

                          ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

                          ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

                            メーカー スター電器製造 ダイヘン トラスコ中山 ウィザ(旧:アークランドサカモト) NT 三立電器 エスコ 阪口製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 阪口製作所 ダイヘン トラスコ中山
                            通常価格 480円 19,052円 892円 3,993円 2,999円 198円 11,190円 9,021円 5,628円 1,043円 9,022円 4,339円 3,207円
                            通常出荷日 4日目   8日目   1日目   3日目   2日目~   2日目   1日目   8日目   1日目   1日目   7日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ その他 - 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 その他 キャブタイヤケーブル 溶接機パーツ 溶接機パーツ キャブタイヤケーブル - 溶接機パーツ
                            用途 溶接用接続端子 - - - - - - - - - - - -

                            コード接続圧着型端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました