(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手持面用液晶カートリッジ

手持面用液晶カートリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,934円
税込単価
10,927円

【特長】・DIY向きの手持ち面です。・かぶり面に取付け可能な液晶カートリッジで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • TIG溶接には使用できません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-670

1個

9,934( 10,927円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIY向きの手持ち面です。
・かぶり面に取付け可能な液晶カートリッジです。

(i)ご注意

  • TIG溶接には使用できません。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ用途遮光前遮光後遮光スピード
P-670その他MAG溶接/MIG溶接/その他#3#81/10000秒

Loading...

P-670で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手持面用液晶カートリッジの型番P-670のページです。
型番P-670に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手持面用液晶カートリッジ

手持面用液晶カートリッジ

    スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジ

    スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:オレンジ

      スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

      スワン レーザー光用シールドウィンドウ ウィンドウ色:ブルー

        溶接用遮光面 ハンドシールド

        溶接用遮光面 ハンドシールド

          スワン レーザー光用シールドウィンドウ レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途

          スワン レーザー光用シールドウィンドウ レーザを使用する管理区域とを区切る窓の用途

            溶接用遮光面 ヘルメット面

            溶接用遮光面 ヘルメット面

              汗取りパッド

              汗取りパッド

                溶接面 ハンドシールド 601

                溶接面 ハンドシールド 601

                  素ガラス

                  素ガラス

                    3M™スピードグラス™拡大レンズ

                    3M™スピードグラス™拡大レンズ

                      溶接面 開閉窓タイプ 610A

                      溶接面 開閉窓タイプ 610A

                        溶接面 固定窓タイプ 603B

                        溶接面 固定窓タイプ 603B

                          溶接面 固定窓タイプ 613B

                          溶接面 固定窓タイプ 613B

                            メーカー スター電器製造 山本光学 山本光学 スター電器製造 山本光学 スター電器製造 マイト工業 日本光器製作所 トラスコ中山 スリーエムジャパン 日本光器製作所 日本光器製作所 日本光器製作所
                            通常価格 9,934円 70,000円 49,002円 4,700円 230,415円 7,228円 1,500円 1,928円 3,650円 2,536円 5,440円 3,250円 5,140円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   4日目   5日目   4日目   3日目   3日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 溶接面 - 溶接面 その他 溶接面 溶接面用プレート その他 溶接面 溶接面 溶接面
                            用途 MAG溶接 / MIG溶接 / その他 その他 その他 その他 - その他 - - 遮光用カバー - - - -
                            遮光前 #3 - - - - - - - - - - - -
                            遮光後 #8 - - - - - - - - - - - -
                            遮光スピード(秒) 1/10000 - - - - - - - - - - - -

                            手持面用液晶カートリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました