(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSC-121
交流アーク溶接機 スターク120 ヨウセツヨウヒン

交流アーク溶接機 スターク120 SSC-121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,812円
税込単価
23,993円

【特長】・ご家庭の100Vコンセントで使用可能です。・小型ながら200V最大使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相200 / 単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    Φ1.4~3.2(低電圧用)
  • 定格出力電流(A):
    AC100
  • 寸法:
    170W×400L×267Hmm
  • 溶接可能材:
    鉄、ステンレス、鋳物
  • 適用板厚(mm):
    1.2~6
  • 質量(g):
    16000
  • 定格入力(kVA):
    5
  • 標準セット内容:
    遮光面(フィルター&カバープレート付)、100V用ゴムプラグ、100Vアダプター、六角スパナ

(i)ご注意

  • 掲載の商品画像は代表画像です。

型番

SSC-121 解除

Loading...

SSC-121 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSC-121

4991945030084
50

1個

21,812( 23,993円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご家庭の100Vコンセントで使用可能です。
・小型ながら200V最大使用時は110Aまで出せます(3.2φの棒まで溶けます)。
・使用率オーバー防止機能により内部焼損の心配がありません。
・DIYだけでなく職人さんにも最適な1台です。

(i)ご注意

  • 掲載の商品画像は代表画像です。

カタログ

 

SSC-121で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流アーク溶接機 スターク120の型番SSC-121のページです。
型番SSC-121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交流アーク溶接機 スターク120

交流アーク溶接機 スターク120

    ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

    ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

      交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

      交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

        ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

        ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

          ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)

          ガソリンエンジン溶接機兼発電機(低騒音型)

            メーカー スター電器製造 新ダイワ工業 育良精機製作所 新ダイワ工業 新ダイワ工業
            通常価格 21,590円 741,364円 90,481円 1,426,481円 298,376円
            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   4日目   1日目  
            商品タイプ アーク溶接機 エンジン溶接機 アーク溶接機 エンジンTIG溶接機 エンジン溶接機
            電圧(V) 単相200 / 単相100 単相100 単相200 単相100 単相100
            溶接棒・ワイヤ径(mm) Φ1.4~3.2(低電圧用) 2.0~4.0 1.4~3.2 2.0~5.0 2.0~3.2
            定格出力電流(A) AC100 - - - -
            寸法 170W×400L×267Hmm - - - -

            交流アーク溶接機 スターク120のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SSC-122
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード 周波数(Hz)

            21,590円

            ( 23,749円 )
            1個 -

            4日目

            499194503009160

            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました