(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DDトランスター

DDトランスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,833円
税込単価
43,816円

【特長】・出力電圧の確認がデジタル表示にて簡単にできます。・ステンレスケースを...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    単相200 / 単相100
  • 定格容量(kVA):
    3kVA連続
  • 寸法:
    200W×230L×242H
  • 出力電圧(V):
    100
  • JANコード:
    4991945022898
  • 質量(g):
    16000
  • 入力電圧(V):
    200
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 相数:
    単相

型番

STD-3000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STD-3000

1個

39,833( 43,816円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力電圧の確認がデジタル表示にて簡単にできます。
・ステンレスケースを採用しており、錆びにくく丈夫です。
・トランスの磁気によるケース振動音も少ないです。

カタログ

 

Loading...

STD-3000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DDトランスターの型番STD-3000のページです。
型番STD-3000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DDトランスター

DDトランスター

    交流用ガウジングカーボン

    交流用ガウジングカーボン

      ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

      ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

        TIG溶接用リモコン

        TIG溶接用リモコン

          フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

          フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

            リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

            リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット

              メーカー スター電器製造 パナソニック溶接システム 新ダイワ工業 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
              通常価格 39,833円 9,670円 1,426,481円 32,399円 964,083円 712,712円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目~   26日目   8日目  
              電圧(V) 単相200 / 単相100 - 単相100 - 三相200 三相200
              定格容量(kVA) 3kVA連続 - - - - -
              寸法 200W×230L×242H - - - - -
              出力電圧(V) 100 - - - - -
              JANコード 4991945022898 - - - - -

              電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました