(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交流アーク溶接機 アークウェイ150

交流アーク溶接機 アークウェイ150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
77,941円
税込単価
85,735円

【特長】・100V/200V兼用です。・プロまで使える一台です。・移動・持ち運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相200 / 単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    Φ1.6~2.6/Φ1.6~4.0
  • 定格出力電流(A):
    95(100V入力時)、150(200V入力時)
  • 寸法:
    230W×377L×400H
  • 溶接可能材:
    鉄、ステンレス、鋳物
  • 適用板厚(mm):
    1.6~4.0/1.6~8.0
  • 使用率(%):
    50/20
  • 定格入力(kVA):
    5/9

(i)ご注意

  • 100V-30A以上必要です。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 掲載の商品画像は代表画像です。

型番

SWA-152K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
質量(g)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWA-152K

4991945014329
31500
60

1個

77,941( 85,735円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V/200V兼用です。
・プロまで使える一台です。
・移動・持ち運びに便利な四輪キャスター付です。
【同梱溶接キット】
・遮光面
・溶接棒(軟鋼用2.6Φ、3.2Φ各3本)
・電源コード5.5sq×2芯3m
・アース付14sqコード3m(HCプラグ付)
・ホルダ付14sqコード3m(HCプラグ付)

(i)ご注意

  • 100V-30A以上必要です。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 掲載の商品画像は代表画像です。

商品情報

製品特長・仕様

品名アークウェイ150K(溶接キット付)
型番SWA-151K(50Hz)
SWA-152K(60Hz)
JANコード4991945014312(50Hz)
4991945014329(60Hz)
定格出力電流100V入力時→95A
200V入力時→150A
電流調整範囲50~150A
定格入力5/9kVA
定格入力電圧単相100/200V
使用率50/20%
最高無負荷電圧60V
定格負荷電圧27.5V
使用溶接棒径1.6~2.6/1.6~4.0φ
溶接可能材料鉄、ステンレス、鋳物
溶接可能板厚1.6~4.0/1.6~8.0mm
寸法230W×377L×400H
質量32.0kg(50Hz)
31.5kg(60Hz)

カタログ

 

SWA-152Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流アーク溶接機 アークウェイ150の型番SWA-152Kのページです。
型番SWA-152Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交流アーク溶接機 アークウェイ150

交流アーク溶接機 アークウェイ150

    交流アーク溶接機 スターク120

    交流アーク溶接機 スターク120

      フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

      フルデジタル 交流/直流両用TIG溶接機 BP4シリーズ用溶接電源

        エアープラズマ切断器 エスパーダ15トゥット

        エアープラズマ切断器 エスパーダ15トゥット

          デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

          デジタルインバーター直流溶接機 "BMウェルダー"

            DDトランスター

            DDトランスター

              タングステン電極棒 2%セリウム入り

              タングステン電極棒 2%セリウム入り

                メーカー スター電器製造 スター電器製造 パナソニック溶接システム スター電器製造 日動工業 スター電器製造 ウエルドクラフト
                通常価格 77,941円 21,590円 964,083円 50,549円 194,589円 39,833円 2,837円
                通常出荷日 3日目   4日目~   26日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                商品タイプ アーク溶接機 アーク溶接機 TIG溶接機 - - - 溶接用トーチ部品
                電圧(V) 単相200 / 単相100 単相200 / 単相100 三相200 - - 単相200 / 単相100 -
                溶接棒・ワイヤ径(mm) Φ1.6~2.6/Φ1.6~4.0 Φ1.4~3.2(低電圧用) - - - - -
                定格出力電流(A) 95(100V入力時)、150(200V入力時) AC100 - - - - -
                寸法 230W×377L×400H 170W×400L×267Hmm - - - 200W×230L×242H -

                交流アーク溶接機 アークウェイ150のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました