(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アセチレン用調整器A

アセチレン用調整器A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,673円
税込単価
11,740円

【特徴】・スター電器製造製・アセチレン用レギュレータとしてお使いください。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-98

1個

10,673( 11,740円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・スター電器製造製・アセチレン用レギュレータとしてお使いください。

(i)ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

カタログ

 

W-98で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセチレン用調整器Aの型番W-98のページです。
型番W-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アセチレン用調整器A

アセチレン用調整器A

    酸素用調整器 Wシリーズ

    酸素用調整器 Wシリーズ

      酸素用調整器(逆火防止器付)

      酸素用調整器(逆火防止器付)

        アセチレン用調整器(逆火防止器付)

        アセチレン用調整器(逆火防止器付)

          酸素用調整器スタウト

          酸素用調整器スタウト

            アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4

            アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4

              日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

              日酸TANAKA アセチレン用圧力調整器“マスター6”ガード付

                ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

                ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)

                  MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

                  MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ

                    流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

                    流量計付二段式圧力調整器 FR-IIシリーズ

                      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

                      容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり

                        ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                        ボンベ取付型流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IIS-Pシリーズ

                          汎用超小型調整器 YR-85

                          汎用超小型調整器 YR-85

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 千代田精機 千代田精機 千代田精機 阪口製作所 日酸TANAKA 小池酸素工業 ユタカ ユタカ 小池酸素工業 ユタカ ヤマト産業
                            通常価格 10,673円 9,844円 24,041円 24,041円 12,944円 22,999円 20,516円 36,809円 33,035円 25,178円 31,222円 37,857円 19,700円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   5日目   4日目~   4日目~   5日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 ガス調節器 - - ガス調節器 - ガス調節器
                            型式 A型 - その他 その他 その他 - その他 - - - - - -
                            適用流体 アセチレン 酸素 酸素 アセチレン 酸素 アセチレン アセチレン - ガス - - - アルゴン
                            JANコード 4991945500983 - - - - - - - - - - - -

                            アセチレン用調整器Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました