(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EHHBE4010-S6-TH3
エポックハイハードボール TH3 チョウコウエンドミル

エポックハイハードボール TH3 EHHBE4010-S6-TH3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,891円
税込単価
9,780円

【特長】・4枚刃にて高能率加工を実現・先端部特殊刃形で切削性能を向上・不等分割...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EHHBE4010-S6-TH3 解除

Loading...

EHHBE4010-S6-TH3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

先端特殊形状

刃径  1~3mm
刃径  4~12mm
エポックハイハードボール TH3 先端特殊形状-1
エポックハイハードボール TH3 先端特殊形状-2
<特長・効果>
極先端部分に微小な逃げ角を持った特殊な逃げ面を形成することにより、4枚刃でありながらR精度を向上しました。
<特長・効果>
特長:切削速度ゼロの中心部を切削点から逃がしました。
効果:中心部での切りくず噛み込みによるチッピングの抑制
 

不等分割形状による振動の抑制

エポックハイハードボール TH3 不等分割形状による振動の抑制-1
被削材:YXR3 (58HRC)
使用工具:φ8(RE4)×4枚刃
n =4,000min-1 (vc=100m/min)
vf =1,920mm/min (fz=0.12mm/t)
ap=0.3mm ae=0.1mm
ドライ・エアブロー
機械主軸:HSK-A63  工具突出し量:32mm
エポックハイハードボール TH3 不等分割形状による振動の抑制-2
 
EHHBE-TH3  4枚刃 不等分割
従来品  4枚刃 等分割
エポックハイハードボール TH3 不等分割形状による振動の抑制-3
エポックハイハードボール TH3 不等分割形状による振動の抑制-4

1 刃の周期の間に振動が確認できる

 

性能・位置づけ

EHHBE-TH3は高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工領域で性能を発揮

エポックハイハードボール TH3 性能・位置づけ
 

高硬度鋼加工用新コーティングTH3

特長及び性能
  • 優れた耐摩耗性・耐熱性を有する高硬度皮膜
  • 優れた耐衝撃性を有し、突発的な欠損を抑制
  • 焼入れ鋼など50HRCを超える高硬度鋼の加工領域において長寿命

ターゲットとなる鋼種
  • 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼
エポックハイハードボール TH3 高硬度鋼加工用新コーティングTH3-1
 

!  “TH3”のココがポイント!  TH3は“ナノ組織”の適用により、皮膜の破壊単位を小さくする事に成功!

従来皮膜
TH3
エポックハイハードボール TH3 高硬度鋼加工用新コーティングTH3-2
エポックハイハードボール TH3 高硬度鋼加工用新コーティングTH3-3

性能・試験情報

等高線加工と高能率側面切削の比較

  • 冷間鍛造型(ベベルギア)の加工事例 【YXR3 60HRC】
 
EHHBE4040-S4-TH3(高能率側面切削)
従来2枚刃ボールエンドミル(等高線加工)
エポックハイハードボール TH3 等高線加工と高能率側面切削の比較-1

(φ25.6× 深さ6mm)

エポックハイハードボール TH3 等高線加工と高能率側面切削の比較-2

逃げ面摩耗幅:0.015mm

エポックハイハードボール TH3 等高線加工と高能率側面切削の比較-3

逃げ面摩耗幅:0.062mm

EHHBE-TH3で高能率側面切削をすることで、従来2枚刃ボールエンドミルよりも高能率・長寿命に加工できます。

 

切削条件表

使用機械:立形MC (HSK-F63)  クーラント:エアブロー

加工方法工具回転数
n
(min-1
切削速度
vc
(m/min)
送り速度
vf
(mm/min)
一刃送り
fz
(mm/t)
ap
(mm)
ae
(mm)
最大切りくず
排出量
(cm3/min)
実加工時間
等高線加工従来2枚刃ボールエンドミル14,0001767500.0270.20.60.0928分
高能率側面切削
(ヘリカル加工⇒トロコイド加工)
EHHBE4040-S4-TH311,9001501,2000.02540.25
(最大)
1.210分

外形図

エポックハイハードボール TH3 外形図-1

Aタイプ

エポックハイハードボール TH3 外形図-2

Bタイプ

エポックハイハードボール TH3 規格表

使用方法・使用事例

使用事例

レーザ金属積層造形部加工事例【SKD61(H) 56HRC】

エポックハイハードボール TH3 使用事例-1
被削材サイズ:150×150×150mm 
被削材
基材:SKD61 43HRC
レーザ金属積層造形部:SKD61 56HRC

使用機械:オークマ株式会社 MU-8000V LASER EX
使用CAM:株式会社C&G システムズ CAM-TOOL

微小摩耗で継続切削可能
工程工具工具径
(mm)
回転数
n
(min-1
切削速度
vc
(m/min)
送り速度
vf
(mm/min)
一刃送り
fz
(mm/t)
ap
(mm)
ae
(mm)
クーラント
金属積層
造形部
荒加工EHHBE4120-TH3122,400901,1600.120.50.7エアー
EHHBE4040-S4-TH347,200901,1600.040.20.6エアー
仕上げEHHBE4120-TH3123,7001391,3700.09-0.2エアー
EHHBE4040-S4-TH3410,0001261,2400.03-0.1エアー
 

工具摩耗状態(荒+仕上げ加工後)

EHHBE4120-TH3
EHHBE4040-S4-TH3
エポックハイハードボール TH3 使用事例-2
エポックハイハードボール TH3 使用事例-3

推奨切削条件

推奨切削条件表

首下長3DC タイプ標準切削条件

荒加工  55HRC未満の被削材に関しましては、MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)社2枚刃、3枚刃シリーズを推奨致します。

エポックハイハードボール TH3 首下長3DC タイプ標準切削条件-1
 

側面加工  55HRC未満の被削材に関しましては、MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)社2枚刃、3枚刃シリーズを推奨致します。

エポックハイハードボール TH3 首下長3DC タイプ標準切削条件-2

※ヘリカル穴加工時の穴径は、工具径の1.6倍以上2.0倍未満に設定ください。
※ヘリカル穴加工時の最大深さは工具径以下(1DC以下)に設定ください。

 

首下長3DC・5DCタイプ標準切削条件

仕上げ加工

エポックハイハードボール TH3 首下長3DC・5DCタイプ標準切削条件
 

首下長5DCタイプ標準切削条件

首下長3DCタイプ標準切削条件に下記補正値を乗じて算出ください。

荒加工

エポックハイハードボール TH3 首下長5DCタイプ標準切削条件-1

【切削条件例】
被削材:焼入れ鋼(55~62HRC) 使用工具EHHBE4060-30-TH3の場合
n=4,060min-1   vf =1,180mm/min   ap=0.225mm   ae=1.35mm

 

側面加工

エポックハイハードボール TH3 首下長5DCタイプ標準切削条件-2

【切削条件例】
被削材:焼入れ鋼(55~62HRC) 使用工具EHHBE4060-30-TH3の場合
n=5,600min-1   vf =1,630mm/min  ap=6mm  ae=0.06mm

 

仕上げ加工

※仕上げ加工は首下長3DCタイプと同じ切削条件をご使用ください

切削条件時の注意

首下長3DC タイプ標準切削条件

(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

 

首下長3DC・5DCタイプ標準切削条件

(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
刃径公差
首角(°)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHHBE4010-S6-TH3

1
1.5
0.5
3
6
50
±5
-0.010~0mm
15
0.95
A

1個

8,891( 9,780円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃にて高能率加工を実現
・先端部特殊刃形で切削性能を向上
・不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EHHBE4010-S6-TH3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックハイハードボール TH3の型番EHHBE4010-S6-TH3のページです。
型番EHHBE4010-S6-TH3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックハイハードボール TH3

エポックハイハードボール TH3

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

          超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT

          超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT

            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル R精度±3μm/高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル R精度±3μm/高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                    高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

                    高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

                      HB HMコート 2枚刃ボール

                      HB HMコート 2枚刃ボール

                        エポックメガフィードボール エボリューション ストレートタイプ EMBE3(-S)-ATH

                        エポックメガフィードボール エボリューション ストレートタイプ EMBE3(-S)-ATH

                          高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

                          高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ THE CUT ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ THE CUT ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) THE CUT
                            通常価格 7,705円 - - - 1,680円 - - - - 2,158円 2,275円 10,124円 9,730円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 - 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            エポックハイハードボール TH3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EHHBE4010-S4-TH3
                            EHHBE4015-S4-TH3
                            EHHBE4015-S6-TH3
                            EHHBE4020-10-S6-TH3
                            EHHBE4020-S4-TH3
                            EHHBE4020-S6-TH3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            刃径公差 首角
                            (°)
                            首径
                            (mm)

                            7,705円

                            ( 8,476円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            11.50.53450±5-0.010~0mm150.95A

                            8,539円

                            ( 9,393円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.52.50.754.5450±5-0.010~0mm151.43A

                            9,234円

                            ( 10,157円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.52.50.754.5650±5-0.010~0mm151.43A

                            9,497円

                            ( 10,447円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            23110655±5-0.010~0mm151.9A

                            8,539円

                            ( 9,393円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2316450±5-0.010~0mm151.9A

                            9,234円

                            ( 10,157円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2316650±5-0.010~0mm151.9A

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました