(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADO-TRS-5D-4
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D チョウコウドリル

3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D ADO-TRS-5D-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,177円
税込単価
13,395円

【特長】・2枚刃に匹敵する低抵抗と細かく安定した切りくず生成を実現するRギャッ...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    EgiAsコーティング
  • 被削材(詳細):
    低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
  • 刃数:
    3
  • ねじれ角(°):
    30

(i)ご注意

  • コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADO-TRS-5D-4 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3枚刃の新たなる常識

3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D 製品特長1
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D 突出した低抵抗
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D 抜群の切りくず分断性と形状安定性

その結果、ADO-TRSは幅広い被削材で安定した高能率加工が可能。

 

3枚刃ドリルはバランスが良い

3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D 3枚刃ドリル特長
 
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D EgiAsコーティング特長

EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。

 
被膜色被膜構造硬さ(GPa)酸化開始温度(℃)耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
干渉色Cr, Si系ナノ周期積層401,100

(標準)○→◎(最適)

性能・試験情報

■ 抜群の切りくず分断性と形状安定性

使用工具ADO-TRS-5D他社品(3枚刃)他社品(2枚刃)
サイズφ14
被削材S50C
切削速度100 m/min(2,275 min-1
送り速度1,365 mm/min(0.6 mm/rev)965 mm/min
(0.42 mm/rev)
穴深さ70 mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D 性能・試験情報1
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D 性能・試験情報2
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D 性能・試験情報3

■ SS400でも切りくずトラブルなく安定加工

使用工具ADO-TRS-5D
サイズφ8.5
被削材SS400
切削速度100 m/min(3,745 min-1
送り速度 1,273 mm/min(0.34 mm/rev)
穴深さ43 mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤 3MPa
使用機械横形マシニングセンタ
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D 性能・試験情報4

切りくずの伸びやすいSS400でもスムースな切りくず排出性により安定した長寿命を実現

■ SCM440のMQL加工においても切りくずを細かく分断

使用工具ADO-TRS-5D
サイズφ5
被削材SCM440(30HRC)
切削速度75 m/min(4,777 min-1
送り速度 1,194 mm/min(0.25 mm/rev)
穴深さ25 mm(通り)
切削油剤MQL
使用機械横形マシニングセンタ
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D 性能・試験情報5

他社品では切りくずが長く工具に巻き付いてしまったが、ADO-TRSは細かく安定した切りくずで、トラブル無く加工を継続

 

外形図

3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
直径公差(mm)
ツールNo.
CADデータ有無(2D/3D)
先端部長さ(mm)
シャンク長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADO-TRS-5D-4

4
36
86
4
ストレートシャンク
-0.018~0
8722400
2D/3D
0.7
49

1個

12,177( 13,395円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃に匹敵する低抵抗と細かく安定した切りくず生成を実現するRギャッシュ
・幅広い被削材で安定した高能率加工が可能

(i)ご注意

  • コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

ADO-TRS-5D-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5Dの型番ADO-TRS-5D-4のページです。
型番ADO-TRS-5D-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D

3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D

    3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

    3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

      油穴付き超硬ドリル50Dタイプ ADO-50D

      油穴付き超硬ドリル50Dタイプ ADO-50D

        油穴付き超硬ドリル40Dタイプ ADO-40D

        油穴付き超硬ドリル40Dタイプ ADO-40D

          アクアドリル 3フルート AQD3F

          アクアドリル 3フルート AQD3F

            アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D

            アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D

              TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

              TiAlNコート超硬ダブルマージンドリル レギュラー

                アクアドリル EX オイルホール 3フルート 10D AQDEXOH3F10D

                アクアドリル EX オイルホール 3フルート 10D AQDEXOH3F10D

                  油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

                  油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

                    アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR

                    アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR

                      小径油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-MICRO 5D

                      小径油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-MICRO 5D

                        DLC マイクロドリル DLCMD

                        DLC マイクロドリル DLCMD

                          トグロン ハードドリル ショート ALDコーティング

                          トグロン ハードドリル ショート ALDコーティング

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越 不二越 ミスミ 不二越 オーエスジー 不二越 オーエスジー 不二越 イワタツール
                            通常価格 11,784円 8,433円 27,521円 25,057円 3,080円 12,577円 3,760円 17,577円 7,920円 8,259円 10,463円 3,715円 5,719円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - - -
                            単品/セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品 -

                            3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADO-TRS-5D-10.3
                            ADO-TRS-5D-10.4
                            ADO-TRS-5D-10.5
                            ADO-TRS-5D-4.2
                            ADO-TRS-5D-4.5
                            ADO-TRS-5D-4.6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No シャンクタイプ 直径公差
                            (mm)
                            ツールNo. CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            先端部長さ
                            (mm)
                            シャンク長
                            (mm)

                            20,993円

                            ( 23,092円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.38314612エンドミルシャンク-0.027~087230302D/3D1.958.8

                            20,993円

                            ( 23,092円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.48414612エンドミルシャンク-0.027~087230402D/3D1.958

                            20,993円

                            ( 23,092円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.58414612エンドミルシャンク-0.027~087230502D/3D1.958.2

                            12,422円

                            ( 13,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4.238956エンドミルシャンク-0.018~087224202D/3D0.852.6

                            12,422円

                            ( 13,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4.541956エンドミルシャンク-0.018~087224502D/3D0.850.2

                            12,861円

                            ( 14,147円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4.642956エンドミルシャンク-0.018~087224602D/3D0.849.4

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました