(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J2151
床養生用テープ さくら色【1~5個入り】 ユカヨウジョウヨウテープ サクライロ

床養生用テープ さくら色 J2151

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

簡単・手軽に切れて、貼れて、はがせる。【特長】・養生シートの保持・固定が楽にで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電気絶縁用途や肌に貼るなど記載の用途以外は使用しないでください。

Loading...

J2151 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
J2151

J2151

4904140781514
160

1個

400( 440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単・手軽に切れて、貼れて、はがせる。
【特長】
・養生シートの保持・固定が楽にできます。
・のり残りしにくく、手切れ性が良好です。

(i)ご注意

  • 電気絶縁用途や肌に貼るなど記載の用途以外は使用しないでください。

Loading...

J2151で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床養生用テープ さくら色の型番J2151のページです。
型番J2151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床養生用テープ さくら色

床養生用テープ さくら色

    P-カットテープα No.4103

    P-カットテープα No.4103

      No.4190 P-カットテープ

      No.4190 P-カットテープ

        養生用布粘着テープ 茶

        養生用布粘着テープ 茶

          養生布テープ No.148A

          養生布テープ No.148A

            P-カットテープα No.4101

            P-カットテープα No.4101

              P-カットテープα No.4141

              P-カットテープα No.4141

                養生用布テープYJ

                養生用布テープYJ

                  養生職人 No.650(1巻)

                  養生職人 No.650(1巻)

                    養生用布粘着テープ No.103

                    養生用布粘着テープ No.103

                      PEクロス養生用 No.412

                      PEクロス養生用 No.412

                        快適養生テープ No.822

                        快適養生テープ No.822

                          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                            メーカー nitoms 寺岡製作所 寺岡製作所 ハンディ・クラウン 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 オカモト 電気化学工業 ニチバン オカモト 古藤工業 リンレイテープ
                            通常価格 400円 425円 13,027円 230円 292円 379円 399円 202円 239円 200円 361円 328円 345円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   3日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - - 50 50
                            テープ長さ(m) 25 - - 25 25 - - 25 25 25 25 25 25
                            レッド - - ブラウン - - - - - - - - グリーン
                            基材 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 - - - - - - - - ゴム系 - アクリル系 アクリル系

                            床養生用テープ さくら色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J2152
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g)

                            2,126円

                            ( 2,339円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4904140781521800

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました