(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
38,364円 ~ 49,800円  特別価格 
税込価格
42,200円 ~ 54,780円  特別価格 

【特長】・モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    2
  • トルク切替:
    無段階調整

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
全長(mm)
ボディ径(mm)
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
ビット受け口 六角シャンク
適合電源
添付品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
0.1-0.55
1.4-2.6
レバースタート式
1.4-2.3
HI:1,000、LOW:690
206
φ32.7
-
1/4HEX
T-45BL、T-70BL
スプリング:白/ドライバーコード2m(6P)
370

1個

38,364( 42,200円 )

-

  • 注文停止中
-
0.3-1.0
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H4
-
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H4+#1(φ4.0×40mm)、H4+#2(φ4.0×40mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

43,862( 48,248円 )

-

本体
0.5-2.0
2.0-4.0
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:730
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

49,800円

44,376

( 48,814円 )

25日目

-
0.2-1.2
2.0-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:1,000、LOW:690
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

48,849円

43,529

( 47,882円 )

17日目

  • 注文停止中
-
0.3-1.0
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

43,862( 48,248円 )

-

  • 注文停止中
-
0.5-1.5
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,800、LOW:1,200
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

47,442( 52,186円 )

-

  • 注文停止中
-
0.2-1.2
2.0-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:1,000、LOW:690
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

43,862( 48,248円 )

-

  • 注文停止中
-
0.3-1.0
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

43,862( 48,248円 )

-

-
0.2-1.2
2.0-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:1,000、LOW:690
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
1/4HEX
T-45BL、T-70BL
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

43,862( 48,248円 )

19日目

  • 注文停止中
-
0.3-1.0
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
1/4HEX
T-45BL、T-70BL
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

43,862( 48,248円 )

-

  • 注文停止中
-
0.5-1.5
2.3-3.0
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,800、LOW:1,200
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
1/4HEX
T-70BL
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

47,442( 52,186円 )

-

  • 注文停止中
-
0.5-2.0
2.0-4.0
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:730
235
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
1/4HEX
T-45BL、T-70BL
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード2m(6P)
425

1個

46,604( 51,264円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。
・異種ネジの混入、ネジ浮き、カムアウト等の検出が可能です。
・シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
・ダイレクトティーチングで簡単設定になりました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

    ブラシレスドライバーBLGシリーズ

    ブラシレスドライバーBLGシリーズ

      ブラシレス電動ドライバー スクリューカウンター/パルスシステム内蔵 BLGシリーズ

      ブラシレス電動ドライバー スクリューカウンター/パルスシステム内蔵 BLGシリーズ

        ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

        ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

          ブラシレス®ドライバー BLGシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

          ブラシレス®ドライバー BLGシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

            スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

            スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

              電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

              電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                  極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                  極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                    精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

                    精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

                      ブラシレスドライバーVBシリーズ

                      ブラシレスドライバーVBシリーズ

                        スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                        スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                          ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

                          ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

                            メーカー ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 日東工器 日東工器 ハイオス ハイオス ハイオス
                            通常価格 38,364円 33,376円 37,091円 36,318円 27,809円 28,389円 32,736円 38,278円 9,864円 19,493円 47,699円 47,323円 38,000円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   2日目~   9日目~   9日目   19日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目~   5日目   4日目  
                            コード長さ(m) 2 1.5 2 2 1.5 2 - - - - 3 1.5 2
                            トルク切替 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 - - - - 無段階調整 無段階調整 無段階調整

                            ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました