(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシレスドライバーBLGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシレスドライバーBLGシリーズ

通常価格(税別)
33,376円 ~ 36,829円
税込価格
36,714円 ~ 40,512円

性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化がメンテナンス時の分解・組み...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    1.5
  • スタート方式:
    プッシュ/レバー両用
  • 全長(mm):
    235
  • ボディ径(mm):
    Max:φ38、Min:φ32(非円形)
  • トルク切替:
    無段階調整
  • 質量(g):
    425

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重さ:425g
  • 帯電防止対応:本体ケースは帯電防止樹脂を採用しています。静電気が帯電しにくく精密機器や電子部品等の組み立てに適応しています。
  • プッシュ&レバー式(両用スタート):スタート方式を簡単操作でプッシュ式又はレバー式に切り替えができます。
 

【仕様】

型番BLG-5000
出力トルク範囲N・m0.2-1.2
(kgf・cm)(2-12)
トルク切替無段階調整
無負荷回転速度(r.p.m)±10%HI1,000
LOW690
締付可能ねじ目安(mm)小ねじ2.0-3.0
タッピンねじ2.0-3.0
ピット受け口ハイオスシャンク(標準)H4
六角シャンクH5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX
適合電源T-45BL
T-70BL
添付品ハイオスシャンクピット各1本H4+#1(φ4.0×40mm)
+#2(φ4.0×40mm)
H5+#1(φ5.0×60mm)
+#2(φ5.0×60mm)
スプリング-
ドライバーコード長(m)1.5m(5P)
六角L型レンチ対辺5mm 1本

外形図

単位:mm
ブラシレスドライバーBLGシリーズ 外形図01

注意・禁止事項

  • 六角シャンクをご注文の場合、ビットは添付していません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
ビット受け口 六角シャンク
適合電源
添付品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.3-1.0
2.3-3.0
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
H4
-
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H4+#1(φ4.0×40mm)、H4+#2(φ4.0×40mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

33,376( 36,714円 )

-

  • 注文停止中
0.5-1.5
2.3-3.0
2.0-2.6
HI:1,800、LOW:1,200
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

36,829( 40,512円 )

-

  • 注文停止中
0.5-2.0
2.0-4.0
2.0-3.0
HI:730
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

33,376( 36,714円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
2.0-3.0
HI:1,000、LOW:690
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

33,376( 36,714円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.3-3.0
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

33,376( 36,714円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
2.0-3.0
HI:1,000、LOW:690
-
1/4HEX
T-45BL、T-70BL
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

33,376( 36,714円 )

-

0.2-1.2
2.0-3.0
2.0-3.0
HI:1,000、LOW:690
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

33,376( 36,714円 )

19日目

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.3-3.0
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
T-45BL、T-70BL
ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

33,376( 36,714円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.3-3.0
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
-
1/4HEX
T-45BL、T-70BL
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

33,376( 36,714円 )

-

  • 注文停止中
0.5-1.5
2.3-3.0
2.0-2.6
HI:1,800、LOW:1,200
-
1/4HEX
T-70BL
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

36,829( 40,512円 )

-

  • 注文停止中
0.5-2.0
2.0-4.0
2.0-3.0
HI:730
-
1/4HEX
T-45BL、T-70BL
六角L型レンチ1本:対辺5mm/ドライバーコード1.5m(6P)

1個

33,376( 36,714円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化がメンテナンス時の分解・組み立てが容易に!
【特長】
・ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への移行がコストの負担なくスムーズに行えます。

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシレスドライバーBLGシリーズ

ブラシレスドライバーBLGシリーズ

    ブラシレス®ドライバー BLGシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

    ブラシレス®ドライバー BLGシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

      スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

      スクリューカウンター対応ドライバー BLG-OPCシリーズ

        ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

        ブラシレスドライバーパルスシステム内蔵BLG-BC-2シリーズ

          ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

          ブラシレスドライバー スクリューカウンター内蔵 BLG-BC1シリーズ

            ブラシレス電動ドライバー スクリューカウンター/パルスシステム内蔵 BLGシリーズ

            ブラシレス電動ドライバー スクリューカウンター/パルスシステム内蔵 BLGシリーズ

              精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

              精密小ねじ用電動ドライバ/コントローラ

                電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                  極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                  極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                    ブラシレスドライバーVBシリーズ

                    ブラシレスドライバーVBシリーズ

                      精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                      精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                        ブラシ付きドライバーCLシリーズ

                        ブラシ付きドライバーCLシリーズ

                          普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

                          普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

                            メーカー ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 ハイオス 日東工器 ハイオス 日東工器 ハイオス 日東工器
                            通常価格 33,376円 27,809円 28,389円 38,364円 36,318円 37,091円 19,493円 32,736円 9,864円 47,699円 38,278円 28,900円 42,804円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   19日目   9日目~   9日目~   2日目~   1日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コード長さ(m) 1.5 1.5 2 2 2 2 - - - 3 - - -
                            スタート方式 プッシュ/レバー両用 レバースタート式 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 235 206 - - - - - - - - - - -
                            ボディ径(mm) Max:φ38、Min:φ32(非円形) φ32.7 - - - - - - - - - - -
                            トルク切替 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 - - - 無段階調整 - 無段階調整 -

                            ブラシレスドライバーBLGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました