(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシレスドライバーBLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシレスドライバーBLシリーズ

通常価格(税別)
38,108円 ~ 44,758円
税込価格
41,919円 ~ 49,234円

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。【特長】・カー...

詳細情報を確認する

  • トルク切替:
    無段階調整
  • 適合電源:
    T-45BL、T-70BL

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は「BL-5000-15」の代表画像です。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
コード長さ(m)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
全長(mm)
詳細タイプ
ボディ径(mm)
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
ビット受け口 六角シャンク
添付品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.02-0.2
1.0-2.3
2
レバースタート式
1.0-2.0
HI:990、LOW:650
172
衝撃吸収仕様
φ26
H4
-
ハイオスシャンクビット(各1本):H4+#0(φ2.0×40mm)、H4+#0(φ2.5×40mm)/スプリング:白/ドライバーコード長2m(5P)ESD仕様
254

1個

44,758( 49,234円 )

-

  • 注文停止中
0.2-0.35
1.7-2.3
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-2.3
HI:980、LOW:680
192
衝撃吸収仕様
φ32.5
H4
-
ハイオスシャンクビット(各1本):H4+#0(φ2.5×40mm)、H4+#1(φ4.0×40mm)/ドライバーコード長1.5m(5P)
320

1個

43,991( 48,390円 )

-

  • 注文停止中
0.2-0.35
1.7-2.3
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-2.3
HI:980、LOW:680
192
衝撃吸収仕様
φ32.5
-
1/4HEX
ドライバーコード長1.5m(5P)
320

1個

43,991( 48,390円 )

-

  • 注文停止中
0.2-0.35
1.7-2.3
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-2.3
HI:980、LOW:680
192
衝撃吸収仕様
φ32.5
-
5HEX
ドライバーコード長1.5m(5P)
320

1個

43,991( 48,390円 )

-

  • 注文停止中
0.2-0.55
1.7-2.3
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-2.3
HI:980、LOW:680
192
-
φ32.5
-
1/4HEX
ドライバーコード長1.5m(5P)
320

1個

41,816( 45,998円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
207
高速回転仕様
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H4
-
ハイオスシャンクビット(各1本):H4+#1(φ4.0×40mm)、H4+#2(φ4.0×40mm)/ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

38,108( 41,919円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:900、LOW:590
207
-
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット(各1本):H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

38,108( 41,919円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
207
高速回転仕様
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット(各1本):H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

38,108( 41,919円 )

-

0.2-1.2
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:900、LOW:590
207
衝撃吸収仕様
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H4
-
ハイオスシャンクビット(各1本):H4+#1(φ4.0×40mm)、H4+#2(φ4.0×40mm)/ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

40,409( 44,450円 )

19日目

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:900、LOW:590
207
衝撃吸収仕様
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
H5(両用受口)
5HEX(両用受口)
ハイオスシャンクビット(各1本):H5+#1(φ5.0×60mm)、H5+#2(φ5.0×60mm)/ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

40,409( 44,450円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:900、LOW:590
207
衝撃吸収仕様
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
1/4HEX
ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

40,409( 44,450円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:900、LOW:590
207
-
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
1/4HEX
ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

38,108( 41,919円 )

-

  • 注文停止中
0.2-1.2
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:900、LOW:590
207
-
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
5HEX
ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

38,108( 41,919円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
207
高速回転仕様
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
5HEX
ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

38,108( 41,919円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.0
2.0-3.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-2.6
HI:1,500、LOW:1,000
207
高速回転仕様
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
1/4HEX
ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

38,108( 41,919円 )

-

  • 注文停止中
0.5-2.0
2.0-4.0
1.5
プッシュ/レバー両用
2.0-3.0
HI:750、LOW:500
207
高トルク仕様
Max:φ38、Min:φ32(非円形)
-
1/4HEX
ドライバーコード長1.5m(5P)/六角L型レンチ、対辺5mm1本
360

1個

38,108( 41,919円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
【特長】
・カーボン粒子の排出がなくクリーンな環境を維持します。
・高速回転は締付け時間を短縮した作業効率をアップします。

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は「BL-5000-15」の代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシレスドライバーBLシリーズ

ブラシレスドライバーBLシリーズ

    超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

    超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ

      低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ

      低電圧DCタイプブラシレスドライバー HFB-500シリーズ

        超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ

        超高トルク型電動ドライバー TBNシリーズ

          低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850P

          低電圧DCタイプブラシレスドライバー BN-850P

            サクションドライバー BLFQシリーズ

            サクションドライバー BLFQシリーズ

              ブラシレスドライバーBLGシリーズ

              ブラシレスドライバーBLGシリーズ

                充電式スクリュードライバ FS453DRG・FS453DZ

                充電式スクリュードライバ FS453DRG・FS453DZ

                  普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

                  普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Sシリーズ

                    普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

                    普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ

                      メーカー ハイオス キリウス キリウス キリウス キリウス ハイオス ハイオス マキタ 日東工器 日東工器
                      通常価格 38,108円 61,635円 35,433円 65,621円 44,845円 86,701円 33,376円 51,576円 7,999円 42,804円
                      通常出荷日 9日目~   3日目~   3日目   4日目~   3日目   8日目   9日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      トルク切替 無段階調整 - - - - 無段階調整 無段階調整 - - -
                      適合電源 T-45BL、T-70BL - - - - BLT-AY-61 - - - -

                      ブラシレスドライバーBLシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました