(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシ付きドライバーCLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシ付きドライバーCLシリーズ

通常価格(税別)
28,900円 ~ 32,226円
税込価格
31,790円 ~ 35,449円

【商品仕様】・ブラシ付きドライバーCLシリーズです・低電圧直流方式の安全設計な...

詳細情報を確認する

  • トルク切替:
    無段階調整
  • 適合電源:
    CLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70L

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
・ブラシ付きドライバーCLシリーズです
・低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます
商品情報を表示

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
コード長さ(m)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
全長(mm)
ボディ径(mm)
適合カーボンブラシ
ビット受け口
添付品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.1-0.55
1.4-2.6
1.5(5P)
プッシュスタート式
1.4-2.3
HI:1,000、LOW:690
197
φ37.5
CL4-0420
1/4HEX
スプリング(青)、ドライバーコード 1.5m
430

1個

29,924( 32,916円 )

-

  • 注文停止中
0.1-0.55
1.4-2.6
1.5(5P)
プッシュスタート式
1.4-2.3
HI:1,000、LOW:690
197
φ37.5
CL4-0420
5HEX
スプリング(青)、ドライバーコード 1.5m
430

1個

29,924( 32,916円 )

-

  • 注文停止中
0.1-0.55
1.4-2.6
1.5(5P)
レバースタート式
1.4-2.3
HI:1,000、LOW:690
197
φ32.5
CL4-0420
六角シャンク:1/4HEX
スプリング(青)、ドライバーコード 1.5m
380

1個

28,900( 31,790円 )

-

  • 注文停止中
0.1-0.55
1.4-2.6
1.5(5P)
レバースタート式
1.4-2.3
HI:1,000、LOW:690
197
φ32.5
CL4-0420
5HEX
スプリング(青)、ドライバーコード 1.5m
380

1個

28,900( 31,790円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.6
2.0-4.0
2(5P)
プッシュスタート式
2.0-3.0
HI:900、LOW:600
236
φ37
CL65-0490
六角シャンク:1/4HEX/5HEX、ハイオスシャンク(標準):H5
ハイオスシャンクビット 各1本(+#1(φ5×60mm)、+#2(φ5×60mm))、スプリング(白)、ドライバーコード 2m
660

1個

32,226( 35,449円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.6
2.0-4.0
2(5P)
プッシュスタート式
2.0-3.0
HI:900、LOW:600
236
φ37
CL65-0490
1/4HEX
スプリング(白)、ドライバーコード 2m
660

1個

32,226( 35,449円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.6
2.0-4.0
2(5P)
プッシュスタート式
2.0-3.0
HI:900、LOW:600
236
φ37
CL65-0490
5HEX
スプリング(白)、ドライバーコード 2m
660

1個

32,226( 35,449円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.6
2.0-4.0
2(5P)
レバースタート式
2.0-3.0
HI:900、LOW:600
235
φ37
CL65-0490
六角シャンク:1/4HEX
スプリング(白)、ドライバーコード 2m
660

1個

32,226( 35,449円 )

-

  • 注文停止中
0.3-1.6
2.0-4.0
2(5P)
レバースタート式
2.0-3.0
HI:900、LOW:600
235
φ37
CL65-0490
5HEX
スプリング(白)、ドライバーコード 2m
660

1個

32,226( 35,449円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブラシ付きドライバーCLシリーズです
・低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシ付きドライバーCLシリーズ

ブラシ付きドライバーCLシリーズ

    ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

    ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

      ブラシ付きドライバーVZシリーズ

      ブラシ付きドライバーVZシリーズ

        自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

        自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ

          普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

          普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

            ブラシレスドライバーVBシリーズ

            ブラシレスドライバーVBシリーズ

              電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

              電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                メーカー ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 日東工器 ハイオス ハイオス
                通常価格 28,900円 38,000円 34,272円 80,965円 2,815円 47,699円 32,736円
                通常出荷日 9日目   4日目   9日目~   1日目~   5日目~   9日目~   19日目  
                トルク切替 無段階調整 無段階調整 無段階調整 - - 無段階調整 -
                適合電源 CLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70L CLT-60、MC-70L - - - - -

                ブラシ付きドライバーCLシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました