(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシ付きドライバーVZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシ付きドライバーVZシリーズ

通常価格(税別)
34,272円 ~ 47,826円
税込価格
37,699円 ~ 52,609円

タフな作業にトランスレスドライバー。【特長】・コントローラーを全て内蔵したトラ...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100
  • コード長さ(m):
    3
  • トルク切替:
    無段階調整

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
全長(mm)
ボディ径(mm)
ビット受け口 六角シャンク
添付品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.15-1.5
2.0-4.0
プッシュスタート式
2.0-3.0
1000
26
243
φ33
1/4HEX
トルク調整スプリング(赤φ1.5)、カーボンブラシ 1ペア(ACL-0490)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
502

1個

39,131( 43,044円 )

-

  • 注文停止中
0.15-1.5
2.0-4.0
プッシュスタート式
2.0-3.0
1000
26
243
φ33
5HEX
トルク調整スプリング(赤φ1.5)、カーボンブラシ 1ペア(ACL-0490)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
502

1個

39,131( 43,044円 )

-

  • 注文停止中
0.15-1.5
2.0-4.0
レバースタート式
2.0-3.0
1000
26
236
φ33
1/4HEX
トルク調整スプリング(赤φ1.5)、カーボンブラシ 1ペア(ACL-0490)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
497

1個

39,131( 43,044円 )

-

  • 注文停止中
0.15-1.5
2.0-4.0
レバースタート式
2.0-3.0
1000
26
236
φ33
5HEX
トルク調整スプリング(赤φ1.5)、カーボンブラシ 1ペア(ACL-0490)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
497

1個

39,131( 43,044円 )

-

  • 注文停止中
0.4-1.8
2.6-4.0
プッシュスタート式
2.6-3.0
2000
40
280
φ37.8
1/4HEX
ハイオスシャンクビット 各1本(+#1(5.0×50mm)、+2#(5.0×50mm)、-(5.0×50mm))、調整用+ねじ M2.6(なべ小ねじ)、カーボンブラシ 1ペア(VZ18-0480)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
660

1個

34,272( 37,699円 )

-

  • 注文停止中
0.9-3
3.0-5.0
プッシュスタート式
3.0-4.0
700
40
280
φ37.8
1/4HEX
ハイオスシャンクビット 各1本(+#1(5.0×50mm)、+2#(5.0×50mm)、-(5.0×50mm))、調整用+ねじ M2.6(なべ小ねじ)、カーボンブラシ 1ペア(VZ18-0480B)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
660

1個

35,678( 39,246円 )

-

  • 注文停止中
0.9-3
3.0-5.0
レバースタート式
3.0-4.0
700
40
276
φ37.8
1/4HEX
ハイオスシャンクビット 各1本(+#1(5.0×50mm)、+2#(5.0×50mm)、-(5.0×50mm))、調整用+ねじ M2.6(なべ小ねじ)、カーボンブラシ 1ペア(VZ18-0480B)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
660

1個

35,678( 39,246円 )

-

  • 注文停止中
0.9-3
3.0-5.0
プッシュスタート式
3.0-4.0
1200
40
280
φ37.8
1/4HEX
ハイオスシャンクビット 各1本(+#1(5.0×50mm)、+2#(5.0×50mm)、-(5.0×50mm))、調整用+ねじ M2.6(なべ小ねじ)、カーボンブラシ 1ペア(VZ18-0480)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
660

1個

34,272( 37,699円 )

-

  • 注文停止中
0.9-3
3.0-5.0
レバースタート式
3.0-4.0
1200
40
276
φ37.8
1/4HEX
ハイオスシャンクビット 各1本(+#1(5.0×50mm)、+2#(5.0×50mm)、-(5.0×50mm))、調整用+ねじ M2.6(なべ小ねじ)、カーボンブラシ 1ペア(VZ18-0480)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
660

1個

34,272( 37,699円 )

-

  • 注文停止中
1-4.5
3.0-5.0
プッシュスタート式
3.0-4.0
600
40
280
φ45
1/4HEX
ハイオスシャンクビット 各1本(+#1(5.0×50mm)、+2#(5.0×50mm)、-(5.0×50mm))、調整用+ねじ M2.6(なべ小ねじ)、カーボンブラシ 1ペア(VZ18-0480)、ひら2ピン変換プラグ 1ヶ(アース付き)
1990(ドライバーコードとスライドアーム:1340、支柱とスタンド台:650)

1個

47,826( 52,609円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

タフな作業にトランスレスドライバー。
【特長】
・コントローラーを全て内蔵したトランスレスタイプです。
・入力はACコンセントへダイレクトに接続できます。
・本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシ付きドライバーVZシリーズ

ブラシ付きドライバーVZシリーズ

    自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)

    自動機用ブラシ付きドライバー CLF/αF/CL-Aシリーズ(DCタイプ)

      ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

      ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

        ブラシ付きドライバーCLシリーズ

        ブラシ付きドライバーCLシリーズ

          ブラシ付き自動機用ドライバー

          ブラシ付き自動機用ドライバー

            ブラシレスドライバーBLシリーズ

            ブラシレスドライバーBLシリーズ

              高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

              高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

                精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                  電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                  電動工具/ブラシ付きドライバー SBシリーズ(DCタイプ)

                    極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                    極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

                      スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                      スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

                        サクションドライバー BLFQシリーズ

                        サクションドライバー BLFQシリーズ

                          ブラシレスドライバーVBシリーズ

                          ブラシレスドライバーVBシリーズ

                            メーカー ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス ハイオス
                            通常価格 34,272円 30,564円 38,000円 28,900円 30,564円 38,108円 32,226円 38,278円 32,736円 9,864円 47,323円 86,701円 47,699円
                            通常出荷日 9日目~   19日目   4日目   9日目   19日目   9日目~   16日目~   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   9日目~  
                            電源(V) AC100 - - - - - - AC100 50/60Hz - - - - AC100
                            コード長さ(m) 3 3 2 - 3 - - - - - 1.5 - 3
                            トルク切替 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 無段階調整 - - - 無段階調整 無段階調整 無段階調整

                            ブラシ付きドライバーVZシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました