(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-4000ESD
高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策 セイデンキタイサク レバーシキ

通常単価(税別)
39,277円
税込単価
43,205円

【特長】・ボディーケースからスイッチレバーに至るまで静電気対応樹脂を採用して、...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    静電気対策
  • トルク切替:
    無段階調整

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は「CL-2000ESD」の代表画像です。

型番

CL-4000ESD 解除

Loading...

商品情報を表示

CL-4000ESD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
コード長さ(m)
スタート方式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
全長(mm)
ボディ径(mm)
ビット受け口 ハイオスシャンク(標準)
ビット受け口 六角シャンク
適合電源
適合カーボンブラシ
添付品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-4000ESD

本体
0.1-0.55
1.4-2.6
1.5(5P)
レバースタート式
1.4-2.3
HI:1,000、LOW:690
197
φ32.5
H4
-
CLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70L
CL4-0420
ハイオスシャンクビット各1本:H4+#0(φ2.5×40mm)、H4+#1(φ4.0×40mm)/スプリング:青/ドライバーコード1.5m(5P)
380

1個

39,277( 43,205円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディーケースからスイッチレバーに至るまで静電気対応樹脂を採用して、静電気から部材を守ります。

(i)ご注意

  • 商品の掲載画像は「CL-2000ESD」の代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策の型番CL-4000ESDのページです。
型番CL-4000ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策

    ブラシ付きドライバーCLシリーズ

    ブラシ付きドライバーCLシリーズ

      ブラシ付きドライバーVZシリーズ

      ブラシ付きドライバーVZシリーズ

        極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

        極小小ねじ用電動ドライバ・コントローラ DLV5800シリーズ

          ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

          ブラシ付きドライバー CLシリーズ(DCタイプ) レバースタート式

            スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

            スクリューカウンター対応ドライバー BL-OPCシリーズ

              電ドラボール

              電ドラボール

                カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)プッシュスタート

                カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)プッシュスタート

                  普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                  普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Cシリーズ

                    極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

                    極小小ねじ用電動ドライバ DLV7400Aシリーズ

                      精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                      精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ

                        カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート

                        カノン 小ねじ用電動ドライバーE-SHAFT(トランスレスタイプ)レバースタート

                          メーカー ハイオス ハイオス ハイオス 日東工器 ハイオス ハイオス ベッセル 中村製作所 日東工器 日東工器 日東工器 中村製作所
                          通常価格 32,226円 28,900円 34,272円 9,864円 38,000円 47,323円 6,427円 51,035円 2,815円 20,651円 38,278円 53,340円
                          通常出荷日 16日目~   9日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目  
                          詳細タイプ 静電気対策 - - - - - - - - - - -
                          トルク切替 無段階調整 無段階調整 無段階調整 - 無段階調整 無段階調整 - - - - - -

                          高トルクブラシ付きドライバー CLシリーズ 静電気対策のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CL-4000X-ESD
                          CL-4000X5-ESD
                          CL-6500ESD
                          CL-6500PSESD
                          CL-6500PSX-ESD
                          CL-6500PSX5-ESD
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 出力トルク
                          (N・m)
                          適合ねじ:小ねじ
                          (mm)
                          コード長さ
                          (m)
                          スタート方式 適合ねじ:タッピンねじ
                          (mm)
                          回転速度
                          (min⁻¹)
                          全長
                          (mm)
                          ボディ径
                          (mm)
                          ビット受け口 ハイオスシャンク(標準) ビット受け口 六角シャンク 適合電源 適合カーボンブラシ 添付品 質量
                          (g)

                          36,189円

                          ( 39,808円 )
                          1個 -

                          16日目

                          -0.1-0.551.4-2.61.5(5P)レバースタート式1.4-2.3HI:1,000、LOW:690197φ32.5-1/4HEXCLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70LCL4-0420スプリング:青/ドライバーコード1.5m(5P)380

                          36,189円

                          ( 39,808円 )
                          1個 -

                          16日目

                          -0.1-0.551.4-2.61.5(5P)レバースタート式1.4-2.3HI:1,000、LOW:690197φ32.5-5HEXCLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70LCL4-0420スプリング:青/ドライバーコード1.5m(5P)380

                          39,514円

                          ( 43,465円 )
                          1個 -

                          16日目

                          -0.3-1.62.0-4.02(5P)レバースタート式2.0-3.0HI:900、LOW:600236φ37H5-CLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70LCL65-0490ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5×60mm)、H5+#2(φ5×60mm)/スプリング:白/ドライバーコード2m(5P)660

                          39,514円

                          ( 43,465円 )
                          1個 -

                          16日目

                          -0.3-1.62.0-4.02(5P)プッシュスタート式2.0-3.0HI:900、LOW:600236φ37H5-CLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70LCL65-0490ハイオスシャンクビット各1本:H5+#1(φ5×60mm)、H5+#2(φ5×60mm)/スプリング:白/ドライバーコード2m(5P)660

                          32,226円

                          ( 35,449円 )
                          1個 -

                          16日目

                          -0.3-1.62.0-4.02(5P)プッシュスタート式2.0-3.0HI:900、LOW:600236φ37-1/4HEXCLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70LCL65-0490スプリング:白/ドライバーコード2m(5P)660

                          32,226円

                          ( 35,449円 )
                          1個 -

                          16日目

                          -0.3-1.62.0-4.02(5P)プッシュスタート式2.0-3.0HI:900、LOW:600236φ37-5HEXCLT-45、CLT-60、CLT-100、MC-70LCL65-0490スプリング:白/ドライバーコード2m(5P)660

                          電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました