(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルフリーコンプレッサ

オイルフリーコンプレッサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,207円
税込単価
37,628円

【特長】・起動性と騒音を配慮したモデルです・オイルフリーの低回転モーターモデル...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX6601

1個

34,207( 37,628円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・起動性と騒音を配慮したモデルです
・オイルフリーの低回転モーターモデルです
・50/60Hz兼用です
【用途】
・タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネイラの作業等

Loading...

FX6601で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリーコンプレッサの型番FX6601のページです。
型番FX6601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフリーコンプレッサ

オイルフリーコンプレッサ

    静音コンプレッサ

    静音コンプレッサ

      オイル式コンプレッサ

      オイル式コンプレッサ

        オイルフリーコンプレッサ エルフ

        オイルフリーコンプレッサ エルフ

          空冷二段圧縮機本体

          空冷二段圧縮機本体

            富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

            富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

              空冷一段圧縮機本体

              空冷一段圧縮機本体

                エアコンプレッサ SW-231

                エアコンプレッサ SW-231

                  富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

                  富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

                    エアコンプレッサ SR-251

                    エアコンプレッサ SR-251

                      エアコンプレッサ SW-131

                      エアコンプレッサ SW-131

                        オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                        オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                          エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                          エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 SK-11 富士コンプレッサー製作所 SK-11 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) 和コーポレーション
                            通常価格 34,207円 45,676円 29,667円 36,334円 436,692円 533,866円 211,656円 60,747円 386,204円 58,945円 48,341円 52,690円 241,994円
                            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 給油式 給油式 給油式 無給油式 給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                            最高圧力(MPa) 0.6 / 0.8 0.85 / 0.67 0.85 / 0.67 0.6 / 0.8 - 1.4 0.7 / 0.95 0.8 / 1 1.4 0.8 / 1 0.8 / 1 0.6 / 0.8 0.98(10kg/㎠f)
                            サイズ(mm) 幅580×高さ570×奥行320 幅530×高さ560×奥行320 幅700×高さ635×奥行355 - - - - - - 幅660×奥行354×高さ619 - - -
                            タンク容量(L) 24 30 24 - - - - 30 - 30 25 - -

                            オイルフリーコンプレッサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました