(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音コンプレッサ

静音コンプレッサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,676円
税込単価
50,244円

【特長】・静音タイプでハイパワーモデルです・50/60Hz兼用です【用途】・タ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX6602

1個

45,676( 50,244円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音タイプでハイパワーモデルです
・50/60Hz兼用です
【用途】
・タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネイラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等

Loading...

FX6602で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音コンプレッサの型番FX6602のページです。
型番FX6602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音コンプレッサ

静音コンプレッサ

    オイル式コンプレッサ

    オイル式コンプレッサ

      オイルフリーコンプレッサ

      オイルフリーコンプレッサ

        エアコンプレッサ SW-231

        エアコンプレッサ SW-231

          エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

          エアーウェーブ60Lタンク 3相200V 3シリンダー型エアーコンプレッサー

            エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

            エアーコンプレッサー オイルレスコンプレッサー 単相100V

              オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

              オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                  AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

                  AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

                    エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                    エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                      UP219A プラスチックボールバイブレータ

                      UP219A プラスチックボールバイブレータ

                        コンプレッサー リニコン LC410

                        コンプレッサー リニコン LC410

                          エアブラシ

                          エアブラシ

                            メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 和コーポレーション 和コーポレーション アネスト岩田キャンベル(DIY) 和コーポレーション エスコ 和コーポレーション エクセン 東京硝子器械 EARTH MAN
                            通常価格 45,676円 29,667円 34,207円 51,860円 228,999円 36,900円 52,690円 218,999円 621,460円 97,899円 37,999円 51,309円 3,588円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   4日目   6日目   3日目  
                            種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 関連部品 汎用コンプレッサー -
                            潤滑方式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 - 無給油式 -
                            最高圧力(MPa) 0.85 / 0.67 0.85 / 0.67 0.6 / 0.8 0.8 / 1 0.98(10kg/㎠f) 0.78 0.6 / 0.8 0.98(10kg/㎠f) 1.4 0.78 0.08 / 0.04 0.1 -
                            サイズ(mm) 幅530×高さ560×奥行320 幅700×高さ635×奥行355 幅580×高さ570×奥行320 - - - - - - - - - -
                            タンク容量(L) 30 24 24 30 - - - - - - - - -

                            静音コンプレッサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました