(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル式コンプレッサ

オイル式コンプレッサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,667円
税込単価
32,634円

【特長】・塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。・50/60Hz兼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HX0600

1個

29,667( 32,634円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。
・50/60Hz兼用です。
【用途】
・タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

HX0600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル式コンプレッサの型番HX0600のページです。
型番HX0600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイル式コンプレッサ

オイル式コンプレッサ

    オイルフリーコンプレッサ

    オイルフリーコンプレッサ

      静音コンプレッサ

      静音コンプレッサ

        エアーコンプレッサー AB20-30

        エアーコンプレッサー AB20-30

          オイルフリーコンプレッサ エルフ

          オイルフリーコンプレッサ エルフ

            エアコンプレッサ SR-251

            エアコンプレッサ SR-251

              エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

              エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー

                エアコンプレッサ SW-131

                エアコンプレッサ SW-131

                  エアコンプレッサ SR-102

                  エアコンプレッサ SR-102

                    エアコンプレッサ SR-201

                    エアコンプレッサ SR-201

                      エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                      エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                        メーカー SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11 和コーポレーション SK-11 SK-11 SK-11 和コーポレーション
                        通常価格 29,667円 34,207円 45,676円 47,906円 36,334円 47,906円 97,899円 41,344円 32,981円 56,341円 218,999円
                        通常出荷日 3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                        種類 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                        潤滑方式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式 無給油式
                        最高圧力(MPa) 0.85 / 0.67 0.6 / 0.8 0.85 / 0.67 1 0.6 / 0.8 0.8 / 1 0.78 0.8 / 1 0.6 / 0.8 0.8 / 1 0.98(10kg/㎠f)
                        サイズ(mm) 幅700×高さ635×奥行355 幅580×高さ570×奥行320 幅530×高さ560×奥行320 長さ660×幅360×高さ615 - 幅660×奥行354×高さ619 - - - - -
                        タンク容量(L) 24 24 30 30 - 30 - 25 30 30 -

                        オイル式コンプレッサのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました