(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミミニクリッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アルミミニクリッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,793円
税込単価
3,072円

【特長】・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます・切断力を35%軽減し...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    本体
  • 全長(mm):
    210
  • 切断能力(HRB80軟線)(mm):
    4
  • 切断能力(HRC20硬線)(mm):
    2
  • 質量(g):
    173
  • JANコード:
    4977292236126
  • 商品幅(mm):
    60
  • 商品高さ(mm):
    210
  • 商品奥行き(mm):
    18

型番

SPD-C200G 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

本体・関連商品本体全長(mm)210
切断能力(HRB80軟線)(mm)4切断能力(HRC20硬線)(mm)2
質量(g)173JANコード4977292236126
商品幅(mm)60商品高さ(mm)210
商品奥行き(mm)18 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPD-C200G

SPD-C200G

1個

2,793( 3,072円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます
・切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です
・手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です
・2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています
・刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します
【用途】
・軟鋼線材、丸棒の切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミミニクリッパーの型番SPD-C200Gのページです。
型番SPD-C200Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミミニクリッパー

アルミミニクリッパー

    ミニクリッパー EMK-200G

    ミニクリッパー EMK-200G

      アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM

      アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM

        トラスコ中山 ボルトクリッパー

        トラスコ中山 ボルトクリッパー

          GT ボルトクリッパ

          GT ボルトクリッパ

            ミニクリッパー 7112

            ミニクリッパー 7112

              松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

              松阪商事 ボルトクリッパー(アルミハンドル)

                ミニクリッパー 7102

                ミニクリッパー 7102

                  ボルトクリッパ BP7

                  ボルトクリッパ BP7

                    メーカー SK-11 E-Value SK-11 トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) クニペックス 松阪商事 クニペックス KTC(京都機械工具)
                    通常価格 2,793円 1,805円 4,185円 4,270円 4,920円 9,676円 7,255円 8,791円 6,710円
                    通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                    本体・関連商品 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                    全長(mm) 210 - - - - 200 - 200 -
                    切断能力(HRB80軟線)(mm) 4 - - - - - - - -
                    切断能力(HRC20硬線)(mm) 2 - - - - - - - -
                    質量(g) 173 - - - - 375 - 365 -

                    アルミミニクリッパーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト