(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドブラシ HC-HBMW110

ハンドブラシ HC-HBMW110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

【特長】・手にフィットし、しっかり握れる樹脂グリップの下地ブラシです。・しっか...

詳細情報を確認する

  • 毛材:
    スチール
  • タイプ:
    その他
  • 植付(mm):
    110
  • ハンドル材質:
    PP
  • JANコード:
    4905533153741
  • パッケージ寸法 幅(mm):
    75
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    30
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    270
  • 質量(g):
    114

(i)ご注意

  • 用途以外のご使用はおやめください。使用する対象物に合わせて毛材の種類をお選びください。

型番

HC-HBMW110 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-HBMW110

2個

270( 297円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットし、しっかり握れる樹脂グリップの下地ブラシです。
・しっかり握れるので力強く汚れやサビを落とせます。

(i)ご注意

  • 用途以外のご使用はおやめください。使用する対象物に合わせて毛材の種類をお選びください。

商品情報

Loading...

HC-HBMW110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドブラシ HC-HBMW110の型番HC-HBMW110のページです。
型番HC-HBMW110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドブラシ HC-HBMW110

ハンドブラシ HC-HBMW110

    スクレーパーブラシ

    スクレーパーブラシ

      ネジリブラシロング P.P No.85

      ネジリブラシロング P.P No.85

        真鍮ブラシ

        真鍮ブラシ

          金柄ブラシ(オールステンレス)

          金柄ブラシ(オールステンレス)

            チャンネルブラシ“フラットI型” ハンドルのみ

            チャンネルブラシ“フラットI型” ハンドルのみ

              ワーキングブラシPPハード

              ワーキングブラシPPハード

                金柄ブラシ

                金柄ブラシ

                  コンデンサーブラシ ダブル巻(ゴールドメッキ線)

                  コンデンサーブラシ ダブル巻(ゴールドメッキ線)

                    竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

                    竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

                      ブラシホイール

                      ブラシホイール

                        メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山
                        通常価格 270円 430円 1,812円 1,623円 1,260円 221円 658円 540円 1,660円 388円 570円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能
                        毛材 スチール スチール ポリプロピレン 真鍮線 ステンレス - ポリプロピレン - その他 ステンレス 豚毛
                        タイプ その他 その他 ねじりブラシ - 金柄ブラシ チャンネルブラシ - 金柄ブラシ ねじりブラシ 竹柄ブラシ 木柄ブラシ
                        植付(mm) 110 160 - - 65 - - 65 80 - -
                        ハンドル材質 PP PP - - - - - - - - -
                        JANコード 4905533153741 4905533153802 - - - - - - - - -

                        ハンドブラシ HC-HBMW110のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました