(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HC-HB3B50
3WAY ブラシ 3WAY ブラシ

3WAY ブラシ HC-HB3B50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
495円
税込単価
545円

【特長】・用途に合わせてブラシサイズの使い分けが可能なブラシ。・広い箇所、狭い...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 植付(mm):
    50
  • ハンドル材質:
    PP、TPR
  • パッケージ寸法 幅(mm):
    45
  • パッケージ寸法 高さ(mm):
    40
  • パッケージ寸法 奥行(mm):
    210
  • 質量(g):
    79

(i)ご注意

  • 用途以外のご使用はおやめください。使用する対象物に合わせて毛材の種類をお選びください。

型番

HC-HB3B50 解除

Loading...

HC-HB3B50 の仕様・寸法情報

型番
毛材
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HC-HB3B50

HC-HB3B50

真鍮
4905533153789

2個

495( 545円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせてブラシサイズの使い分けが可能なブラシ。
・広い箇所、狭い箇所を用途に合わせて使い分け可能なブラシです。
・ゴム部分もついているのですべり難く力強くサビや汚れを落とせます。
・スクレーパーもついているので必要に応じて使用できます。

(i)ご注意

  • 用途以外のご使用はおやめください。使用する対象物に合わせて毛材の種類をお選びください。

商品情報

HC-HB3B50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3WAY ブラシの型番HC-HB3B50のページです。
型番HC-HB3B50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3WAY ブラシ

3WAY ブラシ

    剣先型5行ブラシ

    剣先型5行ブラシ

      竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

      竹ヨブラシ ミニ ステンレス No.129

        ステンワイヤーブラシ木柄4行

        ステンワイヤーブラシ木柄4行

          剣先3行 木柄ハンドブラシ

          剣先3行 木柄ハンドブラシ

            コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)

            コンデンサーブラシ シングル巻(豚毛)

              メーカー ハンディ・クラウン トラスコ中山 SK-11 SK-11 LESSMANN トラスコ中山
              通常価格 430円 560円 388円 868円 366円 500円
              通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目  
              タイプ その他 木柄ブラシ 竹柄ブラシ 木柄ブラシ 木柄ブラシ ねじりブラシ
              植付(mm) 50 95 - - 130 80
              ハンドル材質 PP、TPR - - - - -
              パッケージ寸法 幅(mm) 45 - - - - -
              パッケージ寸法 高さ(mm) 40 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              HC-HB3N50
              HC-HB3S50
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              毛材 JANコード

              430円

              ( 473円 )
              2個 あり

              3日目

              ナイロン4905533153796

              510円

              ( 561円 )
              2個 あり

              3日目

              ステンレス4905533153772

              ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました