(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープ止め サイン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10177541
ロープ止め サイン ロープトメ サイン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,532円
税込単価
1,685円

ロープ止めを設置後に注意喚起をしたい時に。縦×横(mm):250×75材質:ス...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    吊るす
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    75
  • サイズ(長手)(mm):
    250
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 商品タイプ:
    サインプレート
  • 縦×横(mm):
    250×75
  • 適用パイプ径(mm):
    6~16
  • 材質:
    スチール
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表商品の画像です。

Loading...

使用例

使用例1
使用例2
商品情報を表示

10177541 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10177541

無地
4962123775417

1個

1,532( 1,685円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロープ止めを設置後に注意喚起をしたい時に。
縦×横(mm):250×75
材質:スチール

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表商品の画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロープ止め サインの型番10177541のページです。
型番10177541に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープ止め サイン

ロープ止め サイン

    防災反射テープ シルバー

    防災反射テープ シルバー

      蓄光ボール(ミニ)

      蓄光ボール(ミニ)

        蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

        蓄光リング No.5084・No.5086・No.5087

          反射テープ スタンダード

          反射テープ スタンダード

            No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

            No.5048蛍光反射テープ(イエロー)

              蛍光テープ

              蛍光テープ

                メーカー ダイドーハント nitoms マイスト マイスト スリーエムジャパン アズワン アズワン
                通常価格 1,532円 493円 483円 438円 391円 500円 323円
                通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   2日目   1日目   19日目   1日目~  
                使用形体 吊るす 貼る 吊るす 吊るす 貼る 貼る 貼る
                形状 縦型 横型 丸型 - 縦型 横型 横型
                サイズ(短手)(mm) 75 20 - - 25 - -
                サイズ(長手)(mm) 250 1000 - - 1000 - -
                粘着・テープ 無し 有り 無し 無し 有り 有り 有り

                ロープ止め サインのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                10177542
                10177543
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                表示内容 JANコード

                1,548円

                ( 1,703円 )
                2個 あり

                1日目

                立入禁止4962123775424

                1,548円

                ( 1,703円 )
                2個 あり

                1日目

                駐車禁止4962123775431

                サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました