(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PDK-100-10SN1288R-AM
鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き) KYR キョウセラ カッタ

鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き) PDK-100-10SN1288R-AM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
167,510円
税込単価
184,261円

【特長】・荒刃(窒化珪素セラミック)と仕上げ刃(CBN)の組合せによる高い仕上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PDK-100-10SN1288R-AM 解除

Loading...

PDK-100-10SN1288R-AM の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

加工実例

鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き) 農機部品FCV

 

外形図

鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き) 外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDK-100-10SN1288R-AM

100
50
10

1個

167,510( 184,261円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荒刃(窒化珪素セラミック)と仕上げ刃(CBN)の組合せによる高い仕上げ面品位。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

PDK-100-10SN1288R-AMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き)の型番PDK-100-10SN1288R-AMのページです。
型番PDK-100-10SN1288R-AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き)

鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き)

    PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き)

    PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き)

      MEC型 エンドミル

      MEC型 エンドミル

        MEC型 フェースミル

        MEC型 フェースミル

          スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

          スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

            鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

            鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

              PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

              PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

                SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                  ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

                  ボールエンドミル(スーパーラッシュミルモンスター) SRM2

                    イスカル X ヘリ2000ホルダー

                    イスカル X ヘリ2000ホルダー

                      コロミル 245 正面フライス加工 円筒シャンク R245-A

                      コロミル 245 正面フライス加工 円筒シャンク R245-A

                        MGI型溝入れエンドミル

                        MGI型溝入れエンドミル

                          アルファモジュラーミルBCFM形

                          アルファモジュラーミルBCFM形

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ オーエスジー 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル イスカル サンドビック 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 111,650円 111,650円 16,080円 29,040円 156,546円 184,710円 44,438円 84,942円 48,402円 32,915円 53,714円 18,640円 26,701円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            加工用途 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 - 平面
                            被削材 鋳鉄 鋳鉄 - - 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ -
                            取付け方法 アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ - アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 - - 粗・中粗加工 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 - 仕上げ加工
                            適応チップ材種 セラミック / CBN セラミック / CBN - - CBN セラミック / CBN 超硬コート 超硬コート - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット -

                            鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDK-063-06SN1288R-AM
                            PDK-080-08SN1288R-AM
                            PDK-125-12SN1288R-AM
                            PDK-160-14SN1288R-AM
                            PDK-200-16SN1288R-AM
                            PDK-250-18SN1288R-AM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)

                            111,650円

                            ( 122,815円 )
                            1個 -

                            4日目

                            63406

                            149,670円

                            ( 164,637円 )
                            1個 -

                            4日目

                            80508

                            207,270円

                            ( 227,997円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1256312

                            253,770円

                            ( 279,147円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1606314

                            292,660円

                            ( 321,926円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2006316

                            386,600円

                            ( 425,260円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2506318

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました