(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PDK-080-08SN1288R-AJ
PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き) KYR キョウセラ カッタ

PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き)  PDK-080-08SN1288R-AJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
149,670円
税込単価
164,637円

【特長】・刃先調整可能な専用ワイパーチップ。・高い仕上げ面品位と扱いやすさを両...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PDK-080-08SN1288R-AJ 解除

Loading...

PDK-080-08SN1288R-AJ の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

加工実例

PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き) 農機部品FCV

 

外形図

PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き) 外形図

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDK-080-08SN1288R-AJ

80
50
8

1個

149,670( 164,637円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先調整可能な専用ワイパーチップ。
・高い仕上げ面品位と扱いやすさを両立。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

PDK-080-08SN1288R-AJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き) の型番PDK-080-08SN1288R-AJのページです。
型番PDK-080-08SN1288R-AJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き)

PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き)

    MECX型 フェースミル

    MECX型 フェースミル

      鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き)

      鋳鉄仕上げ加工用カッタ PDK型(刃先調整機構付き)

        3次元エンドミル MEY型

        3次元エンドミル MEY型

          MECX型 エンドミル

          MECX型 エンドミル

            MEC型 フェースミル

            MEC型 フェースミル

              アルファモジュラーミルBCFM形

              アルファモジュラーミルBCFM形

                MEC型 エンドミル

                MEC型 エンドミル

                  DMC-SX型 エンドミル

                  DMC-SX型 エンドミル

                    PSE BORE フェニックスシリーズ肩削りカッタボアタイプ

                    PSE BORE フェニックスシリーズ肩削りカッタボアタイプ

                      アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

                      アルファ超快削エンドミルAHU形 モジュラータイプ

                        京セラ モジュラータイプ MFH型 ヘッド

                        京セラ モジュラータイプ MFH型 ヘッド

                          PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

                          PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ 柄付きタイプ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 京セラ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ オーエスジー
                            通常価格 111,650円 51,220円 111,650円 25,950円 16,080円 29,040円 26,701円 16,080円 13,530円 37,493円 24,311円 33,247円 38,701円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            加工用途 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
                            被削材 鋳鉄 - 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー - アーバー 柄付きタイプ - アーバー ねじ込み式 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー ねじ込み式 ねじ込み式 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 仕上げ加工 - 仕上げ加工 - - - 仕上げ加工 - - 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工
                            適応チップ材種 セラミック / CBN - セラミック / CBN 超硬コート - - - - 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート

                            PDK フェースミル(ワイパー刃 刃先調整機構付き) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDK-063-06SN1288R-AJ
                            PDK-100-10SN1288R-AJ
                            PDK-125-12SN1288R-AJ
                            PDK-160-14SN1288R-AJ
                            PDK-200-16SN1288R-AJ
                            PDK-250-18SN1288R-AJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)

                            111,650円

                            ( 122,815円 )
                            1個 -

                            4日目

                            63506

                            167,510円

                            ( 184,261円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1005010

                            207,270円

                            ( 227,997円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1256312

                            253,770円

                            ( 279,147円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1606314

                            292,660円

                            ( 321,926円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2006316

                            386,600円

                            ( 425,260円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2506318

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました