(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KPC3-KTNR22040-16
ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ) ホルダ

ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ) KPC3-KTNR22040-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,220円
税込単価
38,742円

【特長】・ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2面拘束により高剛性を発揮。・切削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

KPC3-KTNR22040-16 解除

Loading...

KPC3-KTNR22040-16 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PSC規格互換工具

JIS B 6066-1 2面拘束形ポリゴンテーパシャンク及び主軸端

 
■高剛性
ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2 面拘束により高剛性を発揮
ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ) 2面拘束
■高精度
良好な繰返し取付精度(±2μm以内)
ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ) 3面均等配分

3面均等配分により、剛性とセンタリング性向上

外形図

ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ) 外形図

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPC3-KTNR22040-16

32
32
40
22
32
16ERタイプ

1個

35,220( 38,742円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2面拘束により高剛性を発揮。
・切削トルクの3面均等配分により、剛性とセンタリング性向上。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

KPC3-KTNR22040-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ)の型番KPC3-KTNR22040-16のページです。
型番KPC3-KTNR22040-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ)

ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ)

    ねじ切り(外径用)MT1バイト

    ねじ切り(外径用)MT1バイト

      ねじ切り(外径用)MTHバイト

      ねじ切り(外径用)MTHバイト

        SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん STE型

        SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん STE型

          コロスレッド 266 SL 外径ねじ切り用カッティングヘッド スクリュークランプ SL-FG

          コロスレッド 266 SL 外径ねじ切り用カッティングヘッド スクリュークランプ SL-FG

            高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

            高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

              SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型

              SEC-ねじ切りバイト ねじきりくん LTE型

                タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP

                タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP

                  外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

                  外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

                    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形

                    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形

                      トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                      トップクランプ式外径ねじ切りバイト

                        外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

                        外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

                          ねじ切り加工用ホルダ TTP

                          ねじ切り加工用ホルダ TTP

                            メーカー 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ カーメックス タンガロイ 日本特殊陶業
                            通常価格 35,220円 13,534円 12,998円 6,655円 36,258円 22,030円 6,368円 22,030円 18,550円 22,340円 13,709円 16,430円 12,510円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° / 管用テーパ55°(R、Rc) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) APIバットレス60°(BCSG) - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) -
                            適合ピッチ 0.5~5 0.25~4.5 0.25~4.5 1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3 0.5-3 0.5~6 - 0.5~6 - - - 0.5~6 -
                            適合山数 40~5 20~9、64~6 20~9、64~6 24、20、18、16、14、12、8、28、19、11 - 48~4 24、20、18、16、14、12、8、28、19、11 48~4 11.5、10、8、5 5 - 48~4 -
                            さらい刃対応 共用 なし なし 共用 なし 共用 共用 共用 あり あり - 共用 -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - -

                            ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPC3-KTNL22040-16
                            KPC4-KTNL27050-16
                            KPC4-KTNR27050-16
                            KPC5-KTNL35060-16
                            KPC5-KTNR35060-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ

                            35,220円

                            ( 38,742円 )
                            1個 -

                            4日目

                            323240223216ELタイプ

                            41,610円

                            ( 45,771円 )
                            1個 -

                            4日目

                            404050274016ELタイプ

                            41,610円

                            ( 45,771円 )
                            1個 -

                            4日目

                            404050274016ERタイプ

                            47,240円

                            ( 51,964円 )
                            1個 -

                            4日目

                            505060355016ELタイプ

                            48,550円

                            ( 53,405円 )
                            1個 -

                            4日目

                            505060355016ERタイプ

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました