(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ)

ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,220円 ~ 47,240円
税込価格
38,742円 ~ 51,964円

【特長】・ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2面拘束により高剛性を発揮。・切削...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    GDMタイプ、GDGタイプ
  • クランプねじ:
    HH5X16
  • レンチ:
    LW-4

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PSC規格互換工具

JIS B 6066-1 2面拘束形ポリゴンテーパシャンク及び主軸端

 
■高剛性
ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2 面拘束により高剛性を発揮
ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ) 2面拘束
■高精度
良好な繰返し取付精度(±2μm以内)
ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ) 3面均等配分

3面均等配分により、剛性とセンタリング性向上

外形図

ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ) 外形図

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2~3
10
32
32
50
22

1個

35,220( 38,742円 )

4日目

3~4
10
32
32
50
22

1個

35,220( 38,742円 )

3日目

4~5
10
32
32
50
22

1個

35,220( 38,742円 )

4日目

2~3
17
32
32
50
22

1個

35,220( 38,742円 )

4日目

3~4
20
32
32
50
22

1個

35,220( 38,742円 )

4日目

2~3
10
40
40
55
27

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

3~4
10
40
40
55
27

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

4~5
10
40
40
55
27

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

5~6
10
40
40
55
27

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

2~3
17
40
40
55
27

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

5~6
17
40
40
55
27

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

3~4
20
40
40
55
27

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

4~5
20
40
40
55
27

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

4~5
25
40
40
55
27

1個

41,610( 45,771円 )

4日目

2~3
10
50
50
60
35

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

2~3
17
50
50
60
35

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

3~4
10
50
50
60
35

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

4~5
10
50
50
60
35

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

5~6
10
50
50
60
35

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

5~6
17
50
50
60
35

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

3~4
20
50
50
60
35

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

4~5
20
50
50
60
35

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

4~5
25
50
50
60
35

1個

47,240( 51,964円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2面拘束により高剛性を発揮。
・切削トルクの3面均等配分により、剛性とセンタリング性向上。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ)

ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ)

    ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ)

    ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ)

      SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

      SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

        スミボロン溝入れバイト BNGG型

        スミボロン溝入れバイト BNGG型

          コロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイト

          コロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイト

            コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

            コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

              京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

              京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

                SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

                SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

                  コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード

                  コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード

                    コロカット1・2 突切りブレード

                    コロカット1・2 突切りブレード

                      溝入れ用ホルダ KFMS

                      溝入れ用ホルダ KFMS

                        SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

                        SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

                          コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト

                          コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト

                            メーカー 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 京セラ 三菱マテリアル サンドビック サンドビック 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 35,220円 31,990円 16,345円 25,202円 18,743円 15,670円 21,050円 8,009円 32,662円 18,400円 21,050円 13,965円 26,171円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 端面溝入れ 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ / 横送り 溝入れ 端面溝入れ / 横送り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 横送り
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 -
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 - - 一体型 一体型 - - 一体型 一体型 -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - -
                            クランプ方式 クランプオン(C) クランプオン(C) - - - - クランプオン(C) - - - スクリューオン(S) - -

                            ポリゴンテーパシャンク KGD(溝入れ・突切り用ホルダ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました