(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KGBFR2025H-16FJCT
自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT ホルダ

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT KGBFR2025H-16FJCT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,190円
税込単価
29,909円

【特長】・チップ上面から確実に刃先へクーラントを供給。・溝入れ加工時の切りくず...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    0.25~3
  • 最大溝深さ(mm):
    3
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 全長(mm):
    100
  • 油穴(オイルホール):
  • 頭部(mm):
    20
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    GBF32シリーズ
  • クランプねじ:
    SB-4070TRW
  • レンチ:
    FT-8

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

KGBFR2025H-16FJCT 解除

Loading...

KGBFR2025H-16FJCTの仕様・寸法情報

加工用途溝入れ適合刃幅(mm)0.25~3
最大溝深さ(mm)3勝手
ホルダ角度(°)0タイプ一体型
シャンク高さ(mm)20シャンク幅(mm)25
全長(mm)100油穴(オイルホール)
頭部(mm)20刃先距離(mm)20
刃先高さ(mm)20クランプ方式スクリューオン(S)
シャンク材質適合チップGBF32シリーズ
クランプねじSB-4070TRWレンチFT-8

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

優れた切りくず処理性能
高い冷却効果で寿命向上

チップ上面からクーラントを供給。優れた切りくず処理と寿命向上を実現

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT 製品特長_関連画像1
自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT 製品特長_関連画像2

クーラント吐出状態比較

KGBF-JCT は他社品C に対して刃先近傍からクーラントを供給可能

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT 製品特長_関連画像3

切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現

 

切りくず処理比較

KGBF-JCT は優れた切りくず処理を実現

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT 製品特長_関連画像4

切削条件:Vc = 100 m/min, ap = 2.5 mm, GBF32R200-010 PR1535, KGBFR1625H-16FJCT
被削材:TAB6400(Ti-6Al-4V) 外部給油+内部給油(1.5MPa) 外径溝入れ加工

性能・試験情報

耐摩耗性比較

KGBF-JCT は高い冷却効果で耐摩耗性良好

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT 性能試験情報グラフ1

切削条件:Vc = 150 m/min, ap = 1.8 mm, f = 0.06 mm/rev, GBF32R100-005GL PR1535, KGBFR1625H-16FJCT
被削材:SUS304 外部給油+内部給油(1.5MPa) 外径溝入れ加工

 

加工実例

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT 加工実例

外形図

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT 外形図

選定サポート情報

適合チップ

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT 適合チップ

注意・禁止事項

注意・禁止事項

GBFとGBAの互換性について

1. GBF(チップ)をKGBA/KGBAS(ホルダ)に装着する事が可能です
 注意:最大溝深さは、ホルダ制限値の2.5 mmとなります
2. GBA(チップ)をKGBF-JCT(ホルダ)に装着する事ができます
 注意:ホルダ取り付け時のすくい角は11°になります

 

最大加工径の制限について

最大溝深さ3 mm時の最大加工径はφ51 mm
2.7 mm時はφ100 mm、2.5 mm以下ではφ200 mmです。
最大加工径を超えたワークは、ホルダに干渉するため加工できません
自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT 最大加工径の制限

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGBFR2025H-16FJCT

20
25
20
20

1個

27,190( 29,909円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップ上面から確実に刃先へクーラントを供給。
・溝入れ加工時の切りくずトラブル低減と寿命向上を実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCTの型番KGBFR2025H-16FJCTのページです。
型番KGBFR2025H-16FJCTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT

自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT

    TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

    TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

      スミボロン溝入れバイト BNGG型

      スミボロン溝入れバイト BNGG型

        自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBFS

        自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBFS

          コロカット、Qカット、ブレード/アダプタ

          コロカット、Qカット、ブレード/アダプタ

            T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

            T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

              TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

              TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

                溝入れ加工用ホルダ NGTB

                溝入れ加工用ホルダ NGTB

                  コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

                  コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

                    自動盤用突切りバイト JSXXR/L

                    自動盤用突切りバイト JSXXR/L

                      後挽き加工用ホルダ CH-GTT

                      後挽き加工用ホルダ CH-GTT

                        GYモジュラーブレード

                        GYモジュラーブレード

                          CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工

                          CTCH・CTDH・CTEH 外径突切り加工

                            メーカー 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ サンドビック サンドビック タンガロイ 日本特殊陶業 サンドビック タンガロイ 日本特殊陶業 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 21,630円 18,980円 25,202円 9,820円 19,428円 18,743円 19,350円 12,260円 15,670円 10,950円 17,550円 9,882円 9,989円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 0.25~3 1~3 - 0.25~3 - - 1~3 - - - - - -
                            最大溝深さ(mm) 3 5.31 - 3 - - 4.5 - 6.4 - - - -
                            勝手 - - - - - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 90 - - 0 - - 0 - - 0

                            自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KGBFR1220H-16FJCT
                            KGBFR1625H-16FJCT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)

                            21,630円

                            ( 23,793円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12201212

                            25,610円

                            ( 28,171円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16251616
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト