(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリゴンテーパシャンク DWLN(外径・端面加工)

ポリゴンテーパシャンク DWLN(外径・端面加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,610円 ~ 37,490円
税込価格
28,171円 ~ 41,239円

【特長】・ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2面拘束により高剛性を発揮。・切削...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    W(六角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    08
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    WN□A0804..、WN□G0804..、WN□M0804..
  • クランプ駒:
    CP-3D-S
  • クランプねじ:
    CS-3D-TR
  • シート:
    DW-42
  • シート止めねじ:
    SB-4085TR
  • レンチ:
    FT-15
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3.9

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PSC規格互換工具

JIS B 6066-1 2面拘束形ポリゴンテーパシャンク及び主軸端

 
■高剛性
ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2 面拘束により高剛性を発揮
ポリゴンテーパシャンク DWLN(外径・端面加工) 2面拘束
■高精度
良好な繰返し取付精度(±2μm以内)
ポリゴンテーパシャンク DWLN(外径・端面加工) 3面均等配分

3面均等配分により、剛性とセンタリング性向上

 

外形図

ポリゴンテーパシャンク DWLN(外径・端面加工) 外形図

型番リスト

型番
勝手
油穴(オイルホール)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
47

1個

30,760( 33,836円 )

4日目

-
32
47

1個

25,610( 28,171円 )

4日目

40
50

1個

32,680( 35,948円 )

4日目

-
40
50

1個

27,190( 29,909円 )

4日目

50
60

1個

37,490( 41,239円 )

4日目

-
50
60

1個

31,240( 34,364円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリゴンテーパ形状とフランジ端面の2面拘束により高剛性を発揮。
・切削トルクの3面均等配分により、剛性とセンタリング性向上。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリゴンテーパシャンク DWLN(外径・端面加工)

ポリゴンテーパシャンク DWLN(外径・端面加工)

    ポリゴンテーパシャンク DVPN(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)

    ポリゴンテーパシャンク DVPN(外径・端面・倣い・ぬすみ加工)

      ポリゴンテーパシャンク DVVN(外径・倣い加工)

      ポリゴンテーパシャンク DVVN(外径・倣い加工)

        ポリゴンテーパシャンク DVLN(外径・倣い加工)

        ポリゴンテーパシャンク DVLN(外径・倣い加工)

          ポリゴンテーパシャンク DDJN(外径・倣い加工)

          ポリゴンテーパシャンク DDJN(外径・倣い加工)

            ポリゴンテーパシャンク DCLN (外径・端面加工)

            ポリゴンテーパシャンク DCLN (外径・端面加工)

              ポリゴンテーパシャンク DDHN(外径・端面・倣い加工)

              ポリゴンテーパシャンク DDHN(外径・端面・倣い加工)

                SVLP型(外径・倣い加工)

                SVLP型(外径・倣い加工)

                  シャンクバイト、ソリッドボーリングバイト、ボーリングバイトアダプタ

                  シャンクバイト、ソリッドボーリングバイト、ボーリングバイトアダプタ

                    重切削  高精度バーピーリングホルダ L190.1-K080J008

                    重切削 高精度バーピーリングホルダ L190.1-K080J008

                      ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR

                      ミンカット 端面溝加工用工具(ホルダ) MIFHR

                        コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

                        コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

                          コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト

                          コロターンRC セラミックチップ用シャンクバイト

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック イスカル サンドビック サンドビック
                            通常価格 25,610円 25,610円 25,610円 25,610円 25,610円 25,610円 25,610円 10,490円 53,600円 159,338円 25,833円 14,340円 24,627円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い / 面取り - 端面 - 外径 / 倣い / 面取り
                            適合チップ形状 W(六角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) - - C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) - - - ネガ0°(N) -
                            適合チップ切れ刃長 08 16 16 16 15 12 15 11 - - - - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - - - J:93°(オフセットあり)

                            ポリゴンテーパシャンク DWLN(外径・端面加工)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました